メカニカル部品技術窓口

確定しました

無指示温度調節計 ND4

通常単価(税別)
2,285
税込単価
2,514
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・比例制御、またはON/OFF制御・簡単な温度設定・プラグイン方式、(保守、点検、交換が便利)...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

ND4-PKMNR07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ND4-PKMNR07の仕様・寸法情報

制御方式
-
入力方式
熱電対
制御出力
リレー接点出力
許容配線抵抗
-
入力インピーダンス
-
許容信号源抵抗
-
絶縁抵抗
-
耐電圧
-
電源電圧
AC110/220V 60Hz
電圧変動率(%)
-
消費電力
約3VA
使用周囲温度(℃)
0 ~ 50
使用周囲湿度(%RH)
35 ~ 85(ただし、結露なきこと)
保管温度(℃)
-
耐振動
-
耐衝撃(m/s2)
-
熱電対入力
K
測温抵抗体入力
-
基準接点誤差(℃)
-
入力断線検出
-
許容入力電圧
-
制御出力リレー
-
オプション
-
加熱出力
-
冷却出力
-
-
-

商品情報

無指示温度調節計 ND4:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
ND4-PKMNR07

制御方式

入力方式

許容配線抵抗

入力インピーダンス

許容信号源抵抗

絶縁抵抗

耐電圧

電源電圧

電圧変動率

(%)

消費電力

使用周囲湿度

(%RH)

保管温度

(℃)

耐振動

耐衝撃

(m/s2)

熱電対入力

測温抵抗体入力

基準接点誤差

(℃)

入力断線検出

許容入力電圧

制御出力リレー

オプション

加熱出力

冷却出力

最小発注数量
-
熱電対
-
-
-
-
-
AC110/220V 60Hz
-
約3VA
35 ~ 85(ただし、結露なきこと)
-
-
-
K
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,285
( 2,514 )
4日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・比例制御、またはON/OFF制御
・簡単な温度設定
・プラグイン方式、(保守、点検、交換が便利)
・バーンアウト機能、(センサ断線時出力OFF)
・振動、衝撃に強いので機械に直接設置可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無指示温度調節計 ND4の型番ND4-PKMNR07のページです。 型番ND4-PKMNR07に関する仕様情報を記載しております。
無指示温度調節計 ND4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無指示温度調節計 ND4
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1
プログラマブル温度調節計 NP200
プログラマブル温度コントローラ TD510
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNG
通常価格2,28512,260 -12,065 -49,538 -62,993 -15,758 -
通常出荷日4日目〜4日目〜10日目〜4日目〜13日目〜4日目〜
制御出力リレー接点出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力リレー接点出力
使用周囲温度(℃)0 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト