17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

通常単価(税別)
12,06523,736
税込単価
13,27226,110
通常出荷日:10日目~99日目

【特長】・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング・3ゾーン(Zone)PID/グループP...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1:関連画像

型番リスト

表示件数

制御方式

制御方式詳細

接点入力

許容配線抵抗

入力インピーダンス

許容信号源抵抗

表示精度

絶縁抵抗

耐電圧

電源電圧

電圧変動率

(%)

消費電力

使用周囲湿度

(%RH)

保管温度

(℃)

耐振動

耐衝撃

(m/s2)

熱電対入力

測温抵抗体入力

基準接点誤差

(℃)

入力断線検出

入力サンプリング周期

(ms)

許容入力電圧

外部供給電源

直流電圧入力

スケーリング

オプション

加熱出力

冷却出力

最小発注数量
オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RET
リレー
-
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
なし
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
-
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
RS485/RET
リレー出力
-
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
RS485
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
-
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
ALM
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
-
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
ALM/RS485
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
-
1個
オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
リレー
S.S.R/S.C.R
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
なし
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
リレー出力
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
10Ω以下(測温抵抗体入力)
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
±0.5% of FS ±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2)/±1.0% of FS ±1Digit, 熱電対(N)/±0.5% of FS 1Digit, 測温抵抗体(KPt100Ω, Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V) 1次端子-2次端子-アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間)/1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F, G間)
AC100-240V 50-60Hz
電源電圧の±10
8VA max
30~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10-55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15~35), ±2.0(0~50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)、UP Scale(測温抵抗体入力)
250
±10V(熱電対。測温抵抗体。直流電圧 : Mv)、±20V(直流電圧 : V)
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
DC1-5V, -10 -20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H > SL-L)
RS485
リレー出力
電圧出力(SSR)/電流出力(SCR)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,065
( 13,272 )
10日目〜
12,065
( 13,272 )
10日目〜
15,566
( 17,123 )
10日目〜
15,566
( 17,123 )
10日目〜
15,566
( 17,123 )
10日目〜
19,068
( 20,975 )
10日目〜
20,235
( 22,259 )
10日目〜
20,235
( 22,259 )
10日目〜
23,736
( 26,110 )
10日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング
・3ゾーン(Zone)PID/グループPID3種
・ランプ(Ramp)制御機能
・加熱/冷却制御
・通信機能(RS485/422)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度調節計 NP200
プログラマブル温度コントローラ TD510
デジタルマルチ温調器 TXN-400E
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGアズワン
通常価格12,065-12,260 -15,758 -49,538 -62,993 -44,550
通常出荷日10日目〜4日目〜4日目〜4日目〜13日目〜1日目
入力方式熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧[アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体
制御出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力内蔵SSR出力
使用周囲温度(℃)0 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト