17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

通常単価(税別)
12,26023,930
税込単価
13,48626,323
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング・3ゾーン(Zone)PID/グループP...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4:関連画像

型番リスト

表示件数

制御方式

制御方式詳細

許容配線抵抗

入力インピーダンス

許容信号源抵抗

入力表示分解能

表示精度

絶縁抵抗

耐電圧

電源電圧

使用周囲湿度

(%RH)

保管温度

(℃)

耐振動

耐衝撃

(m/s2)

熱電対入力

測温抵抗体入力

基準接点誤差

(℃)

入力断線検出

入力補正

入力サンプリング周期

(ms)

許容入力電圧

外部供給電源

伝送出力精度

制御出力ssr出力

制御出力電流出力

直流電圧入力

スケーリング

外形寸法

(mm)

オプション

最小発注数量
オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
なし
1個
オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HBA, AL2
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
HBA, AL5
1個
オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SV2, SV3
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RET, RS485
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RET, RS488
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RS485、SSR/SCR(冷却側制御出力)すなわち、ノーマルタイプでは通信機能のみ適用
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RS488、SSR/SCR(冷却側制御出力)すなわち、ノーマルタイプでは通信機能のみ適用
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
AL1, AL2
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
AL1, AL5
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
AL1, AL2, SV2
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RS485, HBA
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
なし
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
DC24V
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
なし
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
加熱/冷却制御
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
RS486、SSR/SCR(冷却側制御出力)すなわち、ノーマルタイプでは通信機能のみ適用
1個
オートチューニング付PID制御
ノーマルタイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
-
測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2kΩ以下)
デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
±0.5 % of FS ±1Digit. 熱電対(K, J, E, T, L, U, W, PL2) ±1.0 % of FS ±1Digit. 熱電対 (N) ±0.2% of FS ±1Digit. 測温抵抗体(KPt100 Ω , Pt100Ω)、直流電圧
20MΩ以上(DC500V.)1次端子- 2次端子- アース端子間
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子-アース端子間) 1,500V 50/60Hz、1分間(2次端子-F、G間)
AC100-240V 50-60Hz
35~85(ただし、結露なきこと)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75 mm、3軸各方向、2h
300、3軸各方向、各3回
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
- 100.0 %~100.0 % of FS
250
±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)
±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)
約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30nAに制限 時間分解能 : 0.1%又は10msのいずれか小さい方
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000
DC1-5V, -10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Ω外部抵抗付き)
-1999 ~ 9999(ただし、SL-H ~ SL-L範囲内)
48(W) X 48(H)
AL1, AL4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,260
( 13,486 )
4日目〜
12,260
( 13,486 )
13日目〜
15,760
( 17,336 )
10日目〜
15,760
( 17,336 )
13日目〜
15,760
( 17,336 )
10日目〜
15,760
( 17,336 )
10日目〜
15,760
( 17,336 )
13日目〜
15,760
( 17,336 )
10日目〜
15,760
( 17,336 )
13日目〜
12,260
( 13,486 )
7日目〜
12,260
( 13,486 )
13日目〜
12,260
( 13,486 )
10日目〜
15,760
( 17,336 )
10日目〜
20,428
( 22,471 )
10日目〜
20,428
( 22,471 )
13日目〜
23,930
( 26,323 )
10日目〜
23,930
( 26,323 )
10日目〜
14,593
( 16,052 )
10日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング
・3ゾーン(Zone)PID/グループPID3種
・ランプ(Ramp)制御機能
・加熱/冷却制御、ヒータ断線警報
・接点入力(DI)による3種設定値選択
・通信機能(RS485/422)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度調節計 NP200
プログラマブル温度コントローラ TD510
無指示温度調節計 ND4
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNG
通常価格12,260-12,065 -15,758 -49,538 -62,993 -2,285
通常出荷日4日目〜10日目〜4日目〜4日目〜13日目〜4日目〜
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧[アナログ]電圧-
制御出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流リレー接点出力リレー接点出力
使用周囲温度(℃)0 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト