17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

クッション機能付スピードコントローラ

通常単価(税別)
3,8974,997
税込単価
4,2875,497
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ショックアブソーバ不要、衝撃吸収機能を内蔵したクッション機能付きスピードコントローラ。【特長】・従来通...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クッション機能付スピードコントローラ 外形図

製品仕様

外観

クッション機能付きスピードコントローラの外観

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.2~1.0MPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

構造

ニードルタイマニードル(TIM)スピードニードル(EX1)クッションニードル(EX2)
ロックナット色ピンクシルバーブルー

規格表

形式チューブ
外径
φD
B1B2B3チューブ
エンド
C
φP1φP2φP3
max.min.max.min.
BJSU4451.138.434.737.134.414.9101010
BJSU6658.54741.944.740.81712.512.512.5
BJSU8865.653.848.7524918.114.512.514.5
BJSU101080.554.250.254.149.720.217.617.717.7
BJSU5/325/3251.138.434.737.134.414.9101010
BJSU1/41/458.54741.944.740.81712.512.512.5
BJSU5/165/1665.653.848.7524918.114.512.514.5
BJSU3/83/880.554.250.254.149.720.217.617.717.7
BJSU4H460.64741.944.740.814.912.512.512.5
BJSU6H668.953.848.752491714.512.514.5
BJSU8H885.354.250.254.149.718.217.617.717.7
形式TφdF1F2F3有効断面積
(mm2
質量
(g)
IN→OUTOUT→EX1OUT→EX2
BJSU410.43.3329.218.92.61.01.021
BJSU6133.3389.522.74.52.02.033
BJSU8153.34311.129.55.02.62.652
BJSU10184.35413.132.7137.47.480
BJSU5/3210.43.3329.218.92.61.01.021
BJSU1/4133.3389.522.74.52.02.033
BJSU5/16153.34311.129.55.02.62.652
BJSU3/8184.35413.132.7137.47.480
BJSU4H133.33810.522.73.52.02.039
BJSU6H153.34312.829.54.72.62.659
BJSU8H184.35415.532.712.77.47.489

使用例

速度調整方法

1. 各ニードルの役割について
クッション機能付スピードコントローラ
2. 制御内容について
クッション機能付スピードコントローラ
3. 調整方法について
  • (1)製品を取付けます。製品側面のOUT側にシリンダを取付けます。
  • (2)速度調整の前にTIM(ロックナット色(※ 以後:LNCとする):ピンク)、EX1(LNC:シルバー)を全開、EX2(LNC:ブルー)を全閉状態にしてください。
  • (3)クッションの強さを決定します。シリンダを駆動させ、EX2(LNC:ブルー)を徐々に開き、シリンダがストロークエンドまで到達するように調整し、設定が変わらないようツマミを押さえながらロックナット(ブルー)を締めます。
  • (4)クッションの開始位置を決定します。TIM(LNC:ピンク)を徐々に閉め、ストロークエンド付近でクッションが効くようにTIMを適宜調整してください。
    この時、TIMを閉め過ぎたり、全開状態から一度に閉めたりすると、クッションが効かなくなりますのでご注意ください。
  • (5)シリンダの速度を下げたい場合は、EX1(LNC:シルバー)を調整し、TIM(LNC:ピンク)でクッションの開始位置を再調整してください。
  • (6)最後に微調整を行い、TIM(LNC:ピンク)とEX1(LNC:シルバー)の設定が変わらないようツマミを押さえながらロックナットを全て締めます。

接続部着脱方法

チューブの着脱方法
クッション機能付スピードコントローラ チューブの装着

(1).チューブの装着
クッション機能付スピードコントローラ( ワンタッチ継手付速度制御弁) は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

クッション機能付スピードコントローラ チューブの取外し

(2).チューブの取外し

チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取り外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

商品特長詳細

3個のニードルでシリンダの速度・強弱・タイミングを調整
二段階の速度と切換えタイミングをニードルで調整可能。
役割別にロックナットを色分け、確実な操作が可能。
クッション機能付スピードコントローラ 3個のニードルで調整

型番リスト

表示件数

チューブの呼び D

流量タイプ

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4
標準タイプ
496-4748
10
1個
4
大流量タイプ
-
10
1個
6
標準タイプ
496-4756
10
1個
6
大流量タイプ
-
10
1個
8
標準タイプ
496-4764
10
1個
8
大流量タイプ
-
10
1個
10
標準タイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,996
( 4,396 )
8日目
4,067
( 4,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,461
( 4,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ショックアブソーバ不要、衝撃吸収機能を内蔵したクッション機能付きスピードコントローラ。
【特長】
・従来通りのクッション性であれば、サイクルタイムを上げることが可能な スピードコントローラ・スロットルバルブ。
・クッションのストローク調整可能。
・ショックアブソーバの届かない位置(シリンダの中間停止)でクッションを効かせることが可能。
・ショックアブソーバ付きシリンダと同様の制御が可能。(特許第5578502号)
・排気流量の二段階調整を実現。二段目をクッション用とすることでショックアブソーバと同様の制御が可能。
・耐久性はショックアブソーバの3倍。メンテナンス回数及び費用の削減が可能。
【用途】
・自動ドア関連、半導体製造プロセス向け機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション機能付スピードコントローラのレビュー
4平均満足度:4.020件のレビュー
空圧制御用
5
満足度:5.0
空圧制御用にいつも使っています。φ6以上になると取り外しが固く感じるので、よりソフトな着脱ができると助かります。
3人が参考にしています。
シリンダーのクッション
3
満足度:3.0
他の人も書かれているが、クッションの調整が非常にシビア。 3つあるニードルバルブが互いに影響し合うため、シリンダの速度を...もっと読む
2人が参考にしています。
ストロークの長いシリンダのタクトアップ目的
5
満足度:5.0
調整は難しいです。 慣れないうちは、1本のシリンダで15分以上かかりました。 以前は、エアオペレートバルブで、高圧・低圧...もっと読む
2人が参考にしています。
シャッターの開閉
4
満足度:4.0
任意ストローク後、減速するため、中間停止させるような用途で使用した場合、減速なしでストロークエンドに激突する。 中間停止...もっと読む
2人が参考にしています。
ショックアブソーバと併用
5
満足度:5.0
ショックアブソーバが付いている装置に使用しました。中間のスピードを速くできるのでサイクルタイムが縮まり効果的だと思います...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qクッション機能付きスピコンは上下可動式シリンダにも使用できますか?
A
上下可動式シリンダにも使用可能です。ただし、ワークが重すぎるとシリンダに負荷がかかり調整が不安定になる要因となりますので、ご注意ください。
Qクッション機能付スピコンは、メータイン制御は可能ですか?
A
クッション機能付スピコンはメータアウト制御のため、単動シリンダでエアを印加する方向の制御はできません。(スプリングなどでの復帰方向の速度制御は不可能ではありません)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッション機能付スピードコントローラ
省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASPシリーズ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレスタイプ ASP-Gシリーズ
スピードコントローラ継手 エルボタイプ
ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ
メーカー日本ピスコSMCSMCSMCCHELIC(チェリック)CKD
通常価格3,897-2,159 -7,706 -13,377 -1,840 -3,342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形状ユニオンストレートエルボユニバーサルユニバーサルエルボタイプストレート
制御方向メータアウトメータインメータアウトメータアウトメータアウト取り付け方向に依る
接続部の種類両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質PBTPBTPBTPBT樹脂ポリブチレンテレフタレート
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング