17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

鋳鉄製フランジ型ホースニップル

通常単価(税別)
8,02543,614
税込単価
8,82847,975
通常出荷日:10日目~12日目

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製の鋳鉄製フランジ型ホースニップル。国内有...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋳鉄製フランジ型ホースニップル 外形図01

製品仕様

材質鋳鉄製 JIS G5501 FC200
ねじJISB0203 管用テーパーねじ
表面処理鋳放し(黒品)、溶融亜鉛メッキ(白品)

規格表

5K 65A~250A

鋳鉄製フランジ型ホースニップル 規格表01

10K 65A~250A

鋳鉄製フランジ型ホースニップル 規格表02

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

呼び圧力

高さH

(mm)

寸法W

(mm)

ボルト穴数

(個)

蛇腹数

最小発注数量
2 1/2B(65A)
10K
95
63
4
3
1個
3B(80A)
10K
98
75
8
4
1個
4B(100A)
10K
121
95
8
4
1個
5B(125A)
10K
126
117
8
3
1個
6B(150A)
10K
139
146
8
4
1個
8B(200A)
10K
196
189
12
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,025
( 8,828 )
12日目
8,912
( 9,803 )
10日目
13,955
( 15,351 )
10日目
19,982
( 21,980 )
10日目
22,380
( 24,618 )
10日目
43,614
( 47,975 )
10日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製の鋳鉄製フランジ型ホースニップル。国内有名ブランドのホース用継手。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製フランジ型ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製フランジ型ホースニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
金属管継手 HN型(ホースニップル)
ホース継手 アングル型ホースニップル HA
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
JISフランジ金具
メーカー大阪継手バルブ製作所ナゴヤオンダ製作所アソー吉年タイガースポリマー
通常価格8,025-600 -362 -1,456 -892 -31,898
通常出荷日10日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
種類ホース用継手ホース用継手ホースニップルホース継手ホース用継手ホース金具
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油冷温水 / エアー / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油
本体材質FC200SUS304C3604BDC3771BD材(鍛造材)SCS13鉄(SS)
形状フランジストレートニップルエルボストレートJISフランジ
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコ竹の子タケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング