17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部ステンレス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部ステンレス)

販売終了

型番

TV-137-40A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・TV片開式。
・フートバルブの心臓部である弁財弁体部のTV片開式は、メインバルブの開閉による流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で、流体抵抗も少なくトラブルの心配がありません。
・鋳鉄表面をナイロンやエポキシ樹脂でコーティングした鋳鉄ライニングフートバルブは、従来製品と比較しても、耐触性はもちろん、耐薬品性能の高さや摩擦係数の低さにおいて優れており、水垢などの付きにくさによる衛生面での長所が数多く挙げられます。
・酸分割構造。
・本体構造は、お客様の多様な要望に対応できる独自の技術による三分割構造。
・材質もSCS、砲金と取り揃え、互換性のあるパーツ類とかくっしゅパッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
・耐圧Oリング使用。
・鋳鉄ライニングフートバルブの外パッキンには、オリジナルのOリング仕様凹型溝埋込方式を採用、過大な負荷にも一定期間耐え得るよう想定したゆとりの安心設計です

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
フートバルブ
本体形状
ストレート
本体材質
FC200
使用流体
呼び圧力
10K
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1 1/2B(40A)
ハンドル形状
レバー
本体ライニング
ナイロン11
操作方式
手動式
型式
先端フート10Kフランジ型
弁座弁体部材質
CSC13

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト