メカニカル部品技術窓口
【特長】・フートバルブの心臓部である弁座弁体部のTV片開式は、メインバルブの開閉による流体の動きに瞬時...
詳細を確認| 型式 | 先端要フートバルブ(レバー式) |
|---|---|
| サイズ | 40A~350A |
| 材質 | 本体部・ストレーナー/FC200 弁座弁体部:SCS13・CAC406 |
| 弁体部構造 | (TV)片開式 |
| 塗膜仕様 | 標準仕様/本体部・ストレーナーはナイロン11ライニング |
| 接続 | FF10Kフランジ(大阪継手バルブ製作所社標準) |
| オプショナルパッキン | ニトリルゴム(NBR)[大阪継手バルブ製作所社標準仕様] |
| テストレバー用ステンレスワイヤー | 40A~150A 3mmφ 200A 4mmφ 250A~300A 5mmφ 350A 6mmφ |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,927円 ( 67,020円 ) | 11日目 |
133,442円 ( 146,786円 ) | 11日目 |
【特長】
・フートバルブの心臓部である弁座弁体部のTV片開式は、メインバルブの開閉による流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で、流体抵抗も少なくトラブルの心配がありません
・鋳鉄表面をナイロンやエポキシ樹脂でコーティングした鋳鉄ライニングフートバルブは、従来製品と比較しても、耐触性はもちろん、対薬品性能の高さや摩擦係数の低さにおいて優れており、水垢などの付きにくさによる衛生面での長所が数多く挙げられます
・本体構造は、お客様の多様な要望に対応できる独自の技術による三分割構造
・材質もSCS、砲金と取り揃え、互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます
・鋳鉄ライニングフートバルブの外パッキンには、オリジナルのOリング仕様凹型溝埋込方式を採用、過大な負荷にも一定期間耐え得るよう想定したゆとりの安心設計です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
5通常価格(税別):9,204円~

日東バルブ
935 ステンレス製フランジ型レバー式 フートバルブ
0通常価格(税別):46,405円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~