メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 制御側 管フランジの呼び

  • 寸法E(mm)

    ~mm
  • ボルト穴数N(個)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ

型番:

TV-37-250A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TV-37-250Aの仕様・寸法情報

バルブ種類
フートバルブ
本体形状
ストレート
本体材質
FC200
使用流体
呼び圧力
10K
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
10B(250A)
ハンドル形状
レバー
高さ H(mm)
482
操作方式
手動式
型式
先端フート10Kフランジ型
寸法E(mm)
440
ボルト穴数N(個)
12
弁座弁体部材質
CSC13
ストレーナー材質
FC200
-
-

商品情報

外形図

鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ 外形図

製品仕様

構造

製品構成

鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ 構造図
No.部品名材質
1BODYFC200
2DISCSCS13
3HINGE.PINSUS304
4PACKINGNBR
5SEATSCS13
6STRAINERFC200
7O.RINGNBR
8RETAININGPLATESUS304
9HEX.BOLT.NUTSUS304
10SET SCREWSUS304
11LEVERSCS13
12HEX.BOLT.NUTSUS304

規格表

鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TV-37-250A

制御側 管フランジの呼び

高さ H

(mm)

寸法E

(mm)

ボルト穴数N

(個)

最小発注数量
10B(250A)
482
440
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,270
( 436,997 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製の鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブの型番TV-37-250Aのページです。 型番TV-37-250Aに関する仕様情報を記載しております。
鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式レバー付フートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式中間フートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
メーカー大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格397,270130,463155,33227,68211,742 -11,339 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
バルブ種類フートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FC200FC200FC200FC200FC200FC200
使用流体
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
よく一緒に購入される商品

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング