17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

オール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御側 配管ねじの呼び

高さ H

(mm)

寸法E

(mm)

最小発注数量
1B(25A)
122
120
1個
1 1/4B(32A)
128
126
1個
1 1/2B(40A)
153
140
1個
2B(50A)
165
148
1個
2 1/2B(65A)
199
170
1個
3B(80A)
209
180
1個
4B(100A)
255
230
1個
5B(125A)
307
272
1個
6B(150A)
357
293
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,040
( 8,844 )
10日目
8,348
( 9,183 )
10日目
8,612
( 9,473 )
10日目
9,800
( 10,780 )
10日目
11,204
( 12,324 )
11日目
12,412
( 13,653 )
11日目
22,611
( 24,872 )
11日目
30,261
( 33,287 )
11日目
35,291
( 38,820 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製のオール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ。
・材質:FC200
・使用流体:水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
オール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式レバー付フートバルブ
オール鋳鉄片開式 ネジコミ型片開式中間フートバルブ
オール砲金 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
メーカー大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格8,040-11,339 -8,612 -9,140 -32,540 -11,742 -
通常出荷日10日目〜11日目10日目〜10日目〜11日目11日目
バルブ種類フートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FC200FC200FC200FC200BC6FC200
使用流体
制御側 接続種類Rc管フランジRcRcRc管フランジ
よく一緒に購入される商品

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング