メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 管フランジの呼び

  • 制御側 管フランジの呼び

  • 寸法E(mm)

    ~mm
  • ボルト穴数N(個)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

オール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ

通常単価(税別)
96,739
税込単価
106,413
通常出荷日:11日目

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製のオール砲金 フランジ型片開式中間フート...

詳細を確認

型番:

TV-242-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TV-242-80Aの仕様・寸法情報

バルブ種類
フートバルブ
本体形状
ストレート
本体材質
BC6
使用流体
呼び圧力
10K
供給側 接続種類
管フランジ
供給側 管フランジの呼び
3B(80A)
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
3B(80A)
高さ H(mm)
250
操作方式
なし
型式
中間フート10Kフランジ型
寸法E(mm)
180
ボルト穴数N(個)
8
弁座弁体部材質
BC6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TV-242-80A

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

高さ H

(mm)

寸法E

(mm)

ボルト穴数N

(個)

最小発注数量
3B(80A)
3B(80A)
250
180
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,739
( 106,413 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製のオール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ。
・材質:BC6。
・使用流体:水。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブの型番TV-242-80Aのページです。 型番TV-242-80Aに関する仕様情報を記載しております。
オール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式中間フートバルブ
メーカー大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格96,739262,54227,68211,742 -11,339 -155,332
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
バルブ種類フートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質BC6BC6FC200FC200FC200FC200
使用流体
呼び圧力10K10K10K10K10K10K

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト