メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 制御側 管フランジの呼び

  • 寸法E(mm)

    ~mm
  • ボルト穴数N(個)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

オール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ

型番:

TV-42-150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TV-42-150Aの仕様・寸法情報

バルブ種類
フートバルブ
本体形状
ストレート
本体材質
BC6
使用流体
呼び圧力
10K
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
6B(150A)
高さ H(mm)
349
操作方式
なし
型式
先端フート10Kフランジ型
寸法E(mm)
293
ボルト穴数N(個)
8
弁座弁体部材質
BC6
ストレーナー材質
BC6

型番リスト

表示件数
型番
TV-42-150A

制御側 管フランジの呼び

高さ H

(mm)

寸法E

(mm)

ボルト穴数N

(個)

最小発注数量
6B(150A)
349
293
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,542
( 288,796 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大阪継手バルブ製作所製のオール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ。
・材質:BC6。
・使用流体:水。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブの型番TV-42-150Aのページです。 型番TV-42-150Aに関する仕様情報を記載しております。
オール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オール砲金 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
オール砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
メーカー大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格262,54211,339 -96,73911,742 -130,46327,682
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
バルブ種類フートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質BC6FC200BC6FC200FC200FC200
使用流体
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
よく一緒に購入される商品

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング