メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EI

通常単価(税別)
1,104
税込単価
1,214
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

GH-101-EI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-101-EIの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
ストレートベース
クランプボルトサイズ
5/16
締圧力 (MAX)(N)
1800
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール+ゴムパット] スチール+NBR
クランプ部材質(詳細)
NBR
-
-

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EI 外形図

製品仕様

型番GH-101-EI
M材質SS400
S表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)1800
先端ボルト型式GH-FC-56212
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度100°
ハンドル開閉角度62°
アームU型ロングタイプ
ベースストレートベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)360

「EI」の「I」はアルファベットの大文字「I」です。
表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-101-EI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EIの型番GH-101-EIのページです。 型番GH-101-EIに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アームロング(ストレースベース) GH-101-EI
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12055-U
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-AT
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,1046626,9361,0311,008663
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法ストレートベースストレートベースフランジベースフランジベースストレートベースフランジベース
クランプボルトサイズ5/16No.105/85/161/4M5
締圧力 (MAX)(N)180050055001800910500
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング