メカニカル部品技術窓口
フランジベースの下面押さえトグルクランプ。【特長】・ハンドル立型のトグルクランプ。・小型ながらもトグル...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

M材質 : SS400
S表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力(N) : 500
先端ボトル型式 : GH-FC-10138-LP
先端ボトル材質 : NBRゴム
アーム開閉角度 : 100°
ハンドル開閉角度 : 56°
アーム : U型
ベース : フランジベース
持ち手 : ストレートハンドル
質量 : 60g
M材質 : ステンレス
締圧力(N) : 500
先端ボトル型式 : GH-SA-101114-SS
先端ボトル材質 : ステンレス
アーム開閉角度 : 100°
ハンドル開閉角度 : 56°
アーム : U型
ベース : フランジベース
持ち手 : ストレートハンドル
質量 : 60g

寸法図A

寸法図B
フランジベースの下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・ハンドル立型のトグルクランプ。
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、500Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N
4通常価格(税別):840円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~