17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジ規格

  • φD(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

クランプ用先端金具付属品 キャップ GH-NC

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランプ用先端金具付属品キャップの仕様

寸法図A

寸法図A

寸法図B

寸法図B

型式φD
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
TypeNo.
GH—NC0411875.58.54.234
0512.5986.51053.5
061511.5108.51264
0819151311.5157.55.56
102219.6151517.58.577
122621.91916.5209.58
16332824222714108
型式φABφCDE
TypeNo.mminchmminchmminchmminchmminch
GH-NC14079/32117/16117/1645/3214.537/64
51685/161333/6413.517/32513/641823/32
380925/641519/321641/64615/6421.527/32
1201013/3216.241/6421.427/327.519/64261-1/32

型番リスト

表示件数

ネジ規格

φD

(mm)

φA

(inch)

最小発注数量
メートル
11
-
1個
メートル
12.5
-
1個
メートル
15
-
1個
メートル
26
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
7日目〜
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

クランプ用先端金具のキャップ。
【特長】
・固定面に凸凹がある場合にゴムの柔軟性で安定した固定が可能。
・ゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収。
・トグルクランプ用アクセサリ。
・材質 : NBRゴム。
・硬度 : ショアA70。
【用途】
・傷つきやすいワークをクランプで固定する際に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ用先端金具付属品 キャップ GH-NCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査用治具付帯部品として使用
4
満足度:4.0
検査用治具機構部品のトグルクランプに対し先端金具キャップとして利用しています。最も消耗(劣化)する部位であるため、少しで...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q硬度などその他の仕様を教えてください。
A
材質NBR 硬度 ショア70度となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ用先端金具付属品 キャップ GH-NC
クランプ用先端金具付属品 シム GH-FW
フランジベース 補助用固定ベース GH-36203M
フランジベース 補助用固定ベース GH-36225M
クランプ用先端金具(ウレタン)
クランプ用先端金具(ノーマル)
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)ミスミミスミ
通常価格376-358 -5971,074421 -195 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品クランプ用付属品クランプ用付属品クランプ用付属品クランプ用付属品クランプボルトクランプボルト
クランプ用付属品詳細先端用金具付属品用キャップ先端用金具付属品用シム補助用固定ベース補助用固定ベース--
よく一緒に購入される商品

トグルクランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング