メカニカル部品技術窓口
ゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定を可能なトグルクランプ用アクセサリ。【特長】・ボルト先...
詳細を確認
GH-FCの外観

GH-FCの寸法図
| 型式 | ネジ径 M(mm) | φD (mm) | φD1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||
| GH—FC (メートル) | 042507 | M4×P0.7 | 8 | 12 | 2 | 8 | 25 | 15 |
| 044207 | 42 | 32 | ||||||
| 064410 | M6×P1.0 | 10 | 16 | 12 | 44 | 30 | ||
| 065110 | 51 | 37 | ||||||
| 086312 | M8×P1.25 | 12.5 | 19 | 3.5 | 15 | 63 | 44.5 | |
| 087512 | 75 | 56.5 | ||||||
| 108515 | M10×P1.5 | 16 | 24 | 6 | 20 | 85 | 59 | |
| 121017 | M12×P1.75 | 24.5 | 30.5 | 100 | 74 | |||
| 型式 | ネジ径 M(inch) | φD (mm) | φD1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (inch) | L1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||
| GH—FC (インチ) | 10138 | 10-24 | 11 | 13.8 | 3.6 | 7.6 | 1-3/8 | 23.7 |
| 14134 | 1/4-20 | 10 | 16 | 2 | 10 | 1-3/4 | 32.5 | |
| 14218 | 2-1/8 | 42 | ||||||
| 56212 | 5/16-18 | 12 | 18 | 3.5 | 15 | 2-1/2 | 45 | |
| 56300 | 3'' | 57.7 | ||||||
| 38312 | 3/8-16 | 14 | 22 | 6.5 | 19 | 3-1/2 | 63.4 | |
| 38412 | 4-1/2 | 88.8 | ||||||
| 12334 | 1/2-13 | 24.5 | 30.5 | 6 | 20 | 3-3/4 | 69.3 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
516円 ( 568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 7日目〜 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,031円 ( 1,134円 ) | 7日目〜 |
ゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定を可能なトグルクランプ用アクセサリ。
【特長】
・ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくいクランプ用の先端金具。
・固定面に凸凹がある場合にゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定を可能。
・先端部はショアA70のNBRゴム。ネジについてはメートルねじとインチねじから選択可能。
【用途】
・傷つきやすいワークをクランプで固定する際に、通常の六角ボルトの代わりに使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプ用先端金具(ノーマル)
4.2通常価格(税別):195円~

ミスミ
クランプアーム延長キット
4.6
ミスミ
トグルクランプ用先端金具(ユニバーサルタイプ)
4.3通常価格(税別):576円~

ミスミ
トグルクランプ用先端ボルト
4.3通常価格(税別):1,388円~

ミスミ
クランプ用先端金具(ウレタン)
4.5通常価格(税別):421円~

スーパーツール
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)
4通常価格(税別):228円~

ミスミ
クランプブラケット
4.4
スーパーツール
トグルクランプ用座金(スチール製・2枚1組)
4通常価格(税別):114円~

ミスミ
トグルクランプ用先端金具(スプリング付ゴムボルト)
5通常価格(税別):1,480円~