17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • アーム最大長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

検査スタンド 機械式精密タイプ

通常単価(税別)
25,76729,614
税込単価
28,34432,575
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

油圧式のハイロックベース。【特長】・ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まる油圧式・アーム部は自由自在...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械式に比べ高い固定力を誇る

機械式精密タイプ

機械式精密タイプ

油圧式精密タイプ

油圧式精密タイプ

商品情報

外形図

外形図

型式種類磁力
(kgf)
(L0)下支柱L1(mm)上支柱(微動付き)
L2(mm)
マグネットベース寸法(mm)質量
(kg)
LWH
ECE-330A機械式
精密タイプ
1004001751708050552.0
ECE-330AL4812102162.2
ECE-330B80400175170601.7
ECE-330BS3331301481.5

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

アーム最大長

(mm)

最小発注数量
1000
345
1個
800
345
1個
800
278
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,614
( 32,575 )
6日目〜
26,907
( 29,598 )
6日目〜
25,767
( 28,344 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

油圧式のハイロックベース。
【特長】
・ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まる油圧式
・アーム部は自由自在に調整でき、取り付けた測定機器の位置決めが容易
・微動調整つき
【用途】
・マグネットベースと同様の測定器保持具として利用可能
・センサー類の定位置保持等にも応用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査スタンド 機械式精密タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QマグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
A
ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査スタンド 機械式精密タイプ
検査スタンド 油圧式精密タイプ
検査スタンド 曲げタイプ
ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ
マグネットペース 単体
機械式ユニバーサルスタンド(63646)
メーカーECE(イー・シー・イー)ECE(イー・シー・イー)ECE(イー・シー・イー)ECE(イー・シー・イー)ECE(イー・シー・イー)WEIZHENG
通常価格25,767-25,611 -8,5238,5374,248 -3,626
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜
種類マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース単体ガイドアーム単体
アーム種類固定アーム固定アームフレキシブルアーム固定アーム-固定アーム
材質アルミニウムアルミニウムステンレスアルミニウムステンレス-
表面処理焼付塗装焼付塗装なし焼付塗装--
マグネットベースありありありありなし-
よく一緒に購入される商品

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング