17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キーレスブッシング センタリングタイプ SES

キーレスブッシング センタリングタイプ SES
通常単価(税別)
2,3934,058特別価格
税込単価
2,6324,464特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センタリングタイプのキーレスブッシングです。許容トルク6.2~13000N・mで豊富なバリエーションか...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 弊社でのお取り扱いは一部商品のみとなります。取り扱い商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

型番dDD1AA1BLMTSTFP重量
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(N・m)(N・m)(kN)N/mm2Kg
SES-0882225131017213-M43.918≦4.7700.03
SES-12122629131017215-M43.947≦7.81000.07
SES-151532351612.521264-M5875≦10840.08
SES-171734371612.521266-M58105≦12.5990.09
SES-25255059221728346-M617420≦341000.27
SES-28285564221728346-M617500≦341000.32
SES-40406574221728348-M617960≦481100.38
※無電解ニッケルメッキまたは亜鉛メッキはオプションです。

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

全長

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
8
2.0~20.0
22
18
≦4.7
21
25
1個
12
20.1~50.0
26
47
≦7.8
21
29
1個
17
100.1~150.0
34
105
≦12.5
26
37
1個
25
300.1~500.0
50
420
≦34
34
59
1個
40
700.1~1000.0
65
960
≦48
34
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,3931,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4071,235
( 1,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,642
( 2,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,058
( 4,464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センタリングタイプのキーレスブッシングです。
許容トルク6.2~13000N・mで豊富なバリエーションからお選びいただけます。
SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!
中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 弊社でのお取り扱いは一部商品のみとなります。取り扱い商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーレスブッシング センタリングタイプ SESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスブッシング センタリングタイプ SES
キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
キーレスブッシング 自動調心タイプ SDS
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AS シリーズ
メーカーSS(エス・エス)CAPT(シー・エー・ピー・ティ)ミスミSS(エス・エス)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格2,393-1,8612,050 -2,9982,058 -6,292 -
通常出荷日在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜6日目
種類フランジ付フランジ付スタンダードタイプフランジ付フランジ付フランジ付
センタリングありありセンタリング機能付ありなしあり
本体材質中炭素鋼S45CS45CS45C中炭素鋼S45CアルミニウムSUS304
表面処理なしなしなしなしアルマイトなし
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング