メカニカル部品技術窓口

自動調心タイプのキーレスブッシングです。許容トルク6.2~13000N・mで豊富なバリエーションからお...
詳細を確認| 型番 | 締結方式 | 締結構造 | 種類 | センタリング | 許容トルク | 許容スラスト荷重範囲 | 本体材質 | 表面処理 | 軸穴径 d | ボス径 | 全長 | 外径 | 許容トルク範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS-30 | 面圧タイプ | シングルコーン形 | フランジ付 | あり | 520N・m | ≦34kN | 中炭素鋼S45C | なし | φ30 | φ55 | 28mm | φ55 | 500.1~700.0N・m |
| SDS-20 | 面圧タイプ | シングルコーン形 | フランジ付 | あり | 320N・m | ≦32kN | 中炭素鋼S46C | なし | φ20 | φ47 | 28mm | φ47 | 300.1~500.0N・m |
自動調心タイプのキーレスブッシングです。
許容トルク6.2~13000N・mで豊富なバリエーションからお選びいただけます。
SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!
中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
0通常価格(税別):2,050円~

片山チエン
カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形
4.5通常価格(税別):2,280円~