17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キーレスブッシング センタリングタイプ SB SB-06

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーレスブッシング センタリングタイプ SB

販売終了

型番

SB-06

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

センタリングタイプのキーレスブッシングです。
許容トルク14~15000N・mで豊富なバリエーションからお選びいただけます。
SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!
中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
フランジ付
センタリング
あり
本体材質
[スチール] 中炭素鋼S45C
軸穴径(mm)
6
許容トルク範囲(N・m)
2.0~20.0
表面処理
なし
ボス径(mm)
14
締結構造
シングルコーン形
締結方式
面圧タイプ
許容トルク(N・m)
14
許容スラスト荷重範囲(kN)
≦4.8
全長(mm)
24

この商品に近い類似品がありませんでした。