17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

クロスローラーテーブル(WRGT-B形)

通常単価(税別)
12,18945,610
税込単価
13,40850,171
通常出荷日:5日目~99日目

【特長】・クロスローラーテーブル。(WRGT-B形)・コンパクト形テーブル(ベースカウンターボアタイプ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラーテーブル(WRGT-B形) 外形図

規格表

クロスローラーテーブル(WRGT-B形) 規格表-1
クロスローラーテーブル(WRGT-B形) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

表示件数

最大ストローク

(mm)

幅W±0.1

(mm)

高さM±0.1

(mm)

長さL±0.1

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

n x F

(mm)

G

(mm)

S

(mm)

F1

(mm)

n1 x F1

(mm)

D1

(mm)

G1

(mm)

T

(mm)

H

(mm)

W1

(mm)

g

(mm)

基本定格荷重C(動)

(kN)

基本定格荷重Co(静)

(kN)

程度C

(μm)

程度D

(μm)

d x D x h

(mm)

ℓ1

(mm)

ℓ2

(mm)

最小発注数量
12
20
8
25
14
18
1 x 18
3.5
M2.6
10
1 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
3.5
0.46
0.61
2
4
2.5 x 4.1 x 2.2
18
-
1個
18
20
8
35
14
28
1 x 28
3.5
M2.6
10
2 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
5
0.63
0.92
2
4
2.5 x 4.1 x 2.2
25
-
1個
25
20
8
45
14
20
1 x 20
12.5
M2.6
10
3 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
3.5
0.95
1.53
2
5
2.5 x 4.1 x 2.2
38
25
1個
32
20
8
55
14
30
1 x 30
12.5
M2.6
10
4 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
3.5
1.09
1.84
2
5
2.5 x 4.1 x 2.2
48
29
1個
40
20
8
65
14
20
2 x 20
12.5
M2.6
10
5 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
5
1.23
2.14
2
5
2.5 x 4.1 x 2.2
55
31
1個
45
20
8
75
14
30
1 x 30
22.5
M2.6
10
6 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
5
1.50
2.75
2
5
2.5 x 4.1 x 2.2
65
35
1個
50
20
8
85
14
30
2 x 30
12.5
M2.6
10
7 x 10
4.1
7.5
7.5
4
6.6
5
1.63
3.06
2
5
2.5 x 4.1 x 2.2
75
40
1個
18
30
12
35
22
28
1 x 28
3.5
M3
15
1 x 15
6
10
11.5
6
12.0
5
0.46
1.08
2
4
3,5 x 6 x 3.2
25
-
1個
30
30
12
50
22
43
1 x 43
3.5
M3
15
2 x 15
6
10
11.5
6
12.0
7.5
0.64
1.63
2
4
3,5 x 6 x 3.2
35
-
1個
40
30
12
65
22
30
1 x 30
17.5
M3
15
3 x 15
6
10
11.5
6
12.0
5
0.81
2.17
2
5
3,5 x 6 x 3.2
55
33
1個
50
30
12
80
22
45
1 x 45
17.5
M3
15
4 x 15
6
10
11.5
6
12.0
5
1.11
3.25
2
5
3,5 x 6 x 3.2
70
40
1個
60
30
12
95
22
30
2 x 30
17.5
M3
15
5 x 15
6
10
11.5
6
12.0
5
1.25
3.79
2
5
3,5 x 6 x 3.2
85
45
1個
70
30
12
110
22
45
1 x 45
32.5
M3
15
6 x 15
6
10
11.5
6
12.0
7.5
1.39
4.34
2
5
3,5 x 6 x 3.2
95
50
1個
80
30
12
125
22
45
2 x 45
17.5
M3
15
7 x 15
6
10
11.5
6
12.0
7.5
1.52
4.88
2
5
3,5 x 6 x 3.2
110
55
1個
30
40
16
55
30
40
1 x 40
7.5
M4
25
1 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
2.71
3.67
2
5
4.5 x 7.5 x 4.2
40
-
1個
45
40
16
80
30
65
1 x 65
7.5
M4
25
2 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
6.0
4.06
6.11
2
5
4.5 x 7.5 x 4.2
68
43
1個
60
40
16
105
30
50
1 x 50
27.5
M4
25
3 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
4.68
7.33
3
6
4.5 x 7.5 x 4.2
90
55
1個
75
40
16
130
30
75
1 x 75
27.5
M4
25
4 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
5.86
9.78
3
6
4.5 x 7.5 x 4.2
115
65
1個
90
40
16
155
30
50
2 x 50
27.5
M4
25
5 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
6.98
12.2
3
6
4.5 x 7.5 x 4.2
140
95
1個
105
40
16
180
30
75
1 x 75
52.5
M4
25
6 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
8.05
14.7
3
6
4.5 x 7.5 x 4.2
165
85
1個
130
40
16
205
30
75
2 x 75
27.5
M4
25
7 x 25
7.5
15
1.5
8
16.0
7.5
8.57
15.9
3
6
4.5 x 7.5 x 4.2
190
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,189
( 13,408 )
15日目〜
13,602
( 14,962 )
15日目〜
15,951
( 17,546 )
15日目〜
20,644
( 22,708 )
15日目〜
26,116
( 28,728 )
15日目〜
29,247
( 32,172 )
15日目〜
31,597
( 34,757 )
15日目〜
13,324
( 14,656 )
5日目〜
15,224
( 16,746 )
5日目〜
18,216
( 20,038 )
15日目〜
20,583
( 22,641 )
15日目〜
23,577
( 25,935 )
15日目〜
29,852
( 32,837 )
15日目〜
34,873
( 38,360 )
15日目〜
14,215
( 15,637 )
15日目〜
17,105
( 18,816 )
15日目〜
19,839
( 21,823 )
15日目〜
25,698
( 28,268 )
15日目〜
32,021
( 35,223 )
15日目〜
40,691
( 44,760 )
15日目〜
45,610
( 50,171 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスローラーテーブル。(WRGT-B形)
・コンパクト形テーブル(ベースカウンターボアタイプ)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーテーブル(WRGT-B形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーテーブル(WRGT-B形)
クロスローラーテーブル(WRGT形)
クロスローラーテーブル
クロスローラーテーブル(WRGU形)
クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形
メーカーWONSTWONSTミスミWONSTTHKTHK
通常価格12,189-12,189 -16,970 -14,417 -26,899 -23,899 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
m(mm)M2M2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト