メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • φD

    ~mm
  • φP

    ~mm
  • L

    ~mm
  • E

    ~mm
  • B

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • オリフィス φ

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチ継手 PY【10個入り】

通常単価(税別)
1,521
税込単価
1,673
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が...

詳細を確認

型番:

PY-0800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

PY-0800の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
標準(NBR)
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
8
使用圧力
0~150PSI/0~9.9Kgf/cm2(0~990kPa)
負圧
-29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
使用ホース種類
Polyurethane and Nylon
φD
8
φP
14.6
L
43.2
E
29.0
B
18.6
C(mm)
4.3
オリフィス φ
5
J(mm)
14.6
重量(g)
14

型番リスト

表示件数
型番
PY-0800

適用チューブ外径1

(φ)

φD

φP

L

E

B

C

(mm)

オリフィス φ

J

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
8
8
14.6
43.2
29.0
18.6
4.3
5
14.6
14
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521
( 1,673 )
4日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PYの型番PY-0800のページです。 型番PY-0800に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ継手 PYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 PY
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ
コンパクトワンタッチ継手 PY-C
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカーCDCAirTAC(エアタック)CDCミスミEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)
通常価格1,521146 -16,509 -220 -50 -50 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)PBT標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)NBR標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::60-20::70-0::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト