17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • φD

    ~mm
  • φP

    ~mm
  • L

    ~mm
  • E

    ~mm
  • B

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • オリフィス φ

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチ継手 PUC【5~10個入り】

通常単価(税別)
8271,249
税込単価
9101,374
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

φD

φP

L

E

B

C

(mm)

オリフィス φ

M

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
4
4
10.5
12.8
33.9
14.8
3.3
3.4
4.5
4
3パック

10個入り

6
6
12.5
15.3
36.4
16.4
3.3
5
6
7
1パック

10個入り

8
8
14.8
18.4
39.2
18.3
4.5
6.8
7.5
9
3パック

10個入り

10
10
17.5
20.1
43.5
19.7
4.3
8
7.8
13
1パック

10個入り

12
12
20.5
23.7
48.3
22.9
4.3
10
9.9
20
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827
( 910 )
4日目〜
865
( 952 )
4日目〜
894
( 983 )
4日目〜
1,249
( 1,374 )
4日目〜
831
( 914 )
4日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PUCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 PUC
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
ワンタッチ継手 キャップ
メーカーCDCミスミEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)ミスミミスミ
通常価格827-220 -50 -50 -210 -300
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
シール材材質標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム二トリルゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径その他形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト