17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 軸径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチL1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF]

通常単価(税別)
5283,235
税込単価
5813,559
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付が便利なフランジタイプのシャフトホルダです。材質アルミ合金・表面処理白アルマイトの商品です。MYT...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表写真です。軸締付ボルトの方向はカタログの図面をご参照ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF10] 外形図

製品仕様

材質:アルミ合金
表面処理:白アルマイト
付属品:六角穴付ボルト1本

規格表

シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF10] 規格表

選定サポート情報

注文例

シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF10] 関連画像

型番リスト

表示件数

軸径 D

(φ)

取付穴ピッチL1

(mm)

最小発注数量
10
32
1個
12
36
1個
13
36
1個
16
40
1個
20
48
1個
25
56
1個
30
64
1個
35
72
1個
40
80
1個
50
96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,514
( 1,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,235
( 3,559 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジタイプのシャフトホルダです。材質アルミ合金・表面処理白アルマイトの商品です。MYT社は中国に本社を構える直動部品メーカーです。MYT社の商品は、厳重な管理体制の下で製造され、世界各国で採用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表写真です。軸締付ボルトの方向はカタログの図面をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF]のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
シャフトの固定
5
満足度:5.0
以前はステンレス製のものを使用していましたが、重くなってしまうのでこちらのアルミ製を使用しました。 強度も問題なく使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
昇降装置軸と板金の固定
4
満足度:4.0
丸棒に加工をせず、本部品を利用して簡単に板金板を固定できます。ねじを締めると回転もせず再度利用したいと思いました。
0人が参考にしています。
研磨パイプの固定
4
満足度:4.0
類似形状の部品はほかにもあるが、コスト、デリバリーはどれも同じ。クオリティに関しては設計段階で採用しているがまだ使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
支柱の固定
5
満足度:5.0
安価ですが品質は良いと思います。 φ16のステンレス引き抜き材(RODF16)と組み合わせて使用していますがしっかり固定...もっと読む
0人が参考にしています。
支柱固定用
5
満足度:5.0
フランジタイプなので取付が便利。 形状や種類が豊富で助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SMYHF]
シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SKBHF]
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品)スリット・スタンダードタイプ-
シャフトホルダ 精密鋳造品-T型- [SKBK]
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
シャフトサポート(フランジ型)
メーカーMYT(エム・ワイ・ティー)KBS(ケー・ビー・エス)ミスミKBS(ケー・ビー・エス)ミスミASK(エイエスケイ)
通常価格528-592 --493 --1,216 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
形状フランジ形フランジ形フランジ形T形フランジ形フランジ形
シャフト締結種類スリットスリットスリットスリットスリットスリット
材質アルミニウムアルミニウム-アルミニウム-アルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト-白アルマイト-標準アルマイト処理
種類鋳造品鋳造品鋳造品鋳造品鋳造品アルミ押出品
よく一緒に購入される商品

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング