メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみ埋め込み取手(材質 亜鉛合金)

通常単価(税別)
1,094
税込単価
1,203
通常出荷日:1日目~99日目

引き出し本体に埋め込むタイプの取手です。突起が出ず、省スペース、安全性に優れています。【特長】・材質は...

詳細を確認

型番:

A-5002-1Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-5002-1Zの仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
100
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ H(mm)
69.5
詳細材質
亜鉛合金
本体 表面処理
クロムメッキ
寸法 L(mm)
110
寸法 W(mm)
17
-
-

商品情報

外形図

折畳み挿入式取手 外形図01

製品仕様

折畳み挿入式取手 製品仕様01
形式材質表面処理
A-5002-1Z亜鉛合金サンドブラストクロームメッキ

型番リスト

表示件数
型番
A-5002-1Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
1日目〜

詳細情報

基本情報

引き出し本体に埋め込むタイプの取手です。
突起が出ず、省スペース、安全性に優れています。
【特長】
・材質は亜鉛合金となります
・持ち手部分は広く設計されており、引き出しが楽ちんです
【用途】
引き出しの持ち手など、突起などを極力避けたい設計など

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ埋め込み取手(材質 亜鉛合金)の型番A-5002-1Zのページです。 型番A-5002-1Zに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ埋め込み取手(材質 亜鉛合金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ埋め込み取手(材質 亜鉛合金)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 アルミ合金 外付け アルマイト艶出しタイプ
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ニッサチェインミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格1,0947203,760-1,5201,284
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形面付形埋込形埋込形標準形標準形
取付方法丸穴丸穴おねじおねじ丸穴めねじ
本体 材質その他亜鉛ダイカストステンレスステンレスアルミ合金アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100101~150101~150101~150101~150~100
取付ピッチ P(mm)100118124124116100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング