17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

アングル取手

通常単価(税別)
684745
税込単価
752820
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

サイズ展開が豊富な角型取手です。【特長】・取り付けピッチは4種類をラインナップ。・材質はステンレスとな...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングル取手 外形図01

製品仕様

形式材質表面処理
A-1075-□sステンレス振動研磨

規格表

アングル取手 規格表01

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

寸法 L

(mm)

最小発注数量
~100
100
25.1~35
32
8
108
1個
~100
80
25.1~35
31.5
6
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

サイズ展開が豊富な角型取手です。
【特長】
・取り付けピッチは4種類をラインナップ。
・材質はステンレスとなります。
・持ち手部分ははスリムなデザイン。
【用途】
・引き出しの持ち手、運搬時の持ち手など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル取手
アングル取手 アルミタイプ
アングル取手 小径タイプ
【クリーン洗浄品】アングル取手 パイプタイプ
アングル取手 鋳物オフセットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 小径アングルタイプ
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格684-832543 --1,502 -430 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルアングルアングルアングルアングルアングル
取付方法めねじ外止めめねじ外止め外止めめねじ
本体 材質ステンレスアルミ合金ステンレスアルミ合金ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング