メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

三角形ノブ

三角形ノブ P-2341W-M5X25X20
  • 本体 種類
    角形
  • 角型 種類
    三角形
  • 取付部の種類
    おねじ
  • ノブ部 外径【範囲選択】 (mm)
    20.1~30
  • ノブ部 外径 (mm)
    25
  • 本体 材質
    樹脂
  • 付加機能
    なし
  • 側面部加工
    なし
  • 本体 表面処理
    なし
  • 取付部 材質
    スチール
  • 取付部 表面処理
    ユニクロメッキ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

P-2341W-M5X25X20
解除
数量:

P-2341W-M5X25X20の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
三角形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M5
取付部 長さ(mm)
20
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
20.1~30
ノブ部 外径(mm)
25
本体 材質
樹脂
付加機能
なし
本体 高さ t(mm)
17
側面部加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
スチール
取付部 表面処理
ユニクロメッキ

商品情報

製品仕様

型番本体 種類側面部加工多角形 種類付加機能取付部の種類本体 材質本体 表面処理取付部 材質取付部 表面処理本体 外径 D本体 高さ t取付部 径 d(mm) または 呼び径取付部 長さ L
P-2341W-M6X25X20多角形なし八角形なしおねじフェノールなしスチールユニクロメッキφ2519mmM620mm
P-2341W-M5X25X20多角形なし八角形なしおねじフェノールなしスチールユニクロメッキφ2517mmM520mm

型番リスト

表示件数
型番
P-2341W-M5X25X20

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

本体 高さ t

(mm)

最小発注数量
M5
20
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、定番のノブです。

【特長】
・よく使われるM4、M5、M6の3種類をラインナップ。
・握りやすく回りやすい三角形。
・取付部形状はおねじです。
【用途】
・台の高さ調節ねじのもち手など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角形ノブの型番P-2341W-M5X25X20のページです。 型番P-2341W-M5X25X20に関する仕様情報を記載しております。
三角形ノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角形ノブ
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)エスココノエトラスコ中山小西製作所エスコ
通常価格348219 -512 -299 -187 -5,259
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形四角・十字形三角形多角形三角形五角形
取付部の種類おねじおねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)おねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)20.1~30-----
ノブ部 外径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました