メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

八角形ノブ

八角形ノブ P-2241W-M6X32
通常単価(税別)
395
税込単価
435
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性の高い、定番のノブです。【特長】・よく使われるM6、M8、M10の3種類をラインナップ・握りやす...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

P-2241W-M6X32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-2241W-M6X32の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M6
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
32
本体 材質
樹脂
付加機能
なし
側面部加工
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
なし
取付部 材質
スチール
取付部 表面処理
ユニクロメッキ
-
-

商品情報

製品仕様

型番本体 種類側面部加工多角形 種類付加機能取付部の種類めねじ・丸穴加工本体 材質本体 表面処理取付部 材質取付部 表面処理本体 外径 D取付部 径 d(mm) または 呼び径
P-2241W-M8X32多角形なし八角形なしおねじ止まり穴フェノールなしスチールユニクロメッキφ32M8
P-2241W-M10X40多角形なし八角形なしおねじ止まり穴フェノールなしスチールユニクロメッキφ40M10
P-2241W-M6X32多角形なし八角形なしおねじ止まり穴フェノールなしスチールユニクロメッキφ32M6

型番リスト

表示件数
型番
P-2241W-M6X32

取付部 サイズ

ノブ部 外径

(mm)

最小発注数量
M6
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、定番のノブです。

【特長】
・よく使われるM6、M8、M10の3種類をラインナップ
・握りやすく回りやすい八角形
・取付部形状はおねじです

【用途】
台の高さ調節ねじのもち手など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八角形ノブの型番P-2241W-M6X32のページです。 型番P-2241W-M6X32に関する仕様情報を記載しております。
八角形ノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八角形ノブ
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)エスココノエトラスコ中山小西製作所エスコ
通常価格395219 -512 -299 -187 -5,259
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形四角・十字形三角形多角形三角形五角形
取付部の種類おねじおねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)おねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40-----
本体 材質樹脂ナイロン666ナイロンポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6SUS304

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング