メカニカル部品技術窓口

装置の段取り替えや、ねじを頻繁に操作する箇所におすすめです。【特長】・呼び径。M4~M10まで対応・本...
詳細を確認| 型番 | 本体 種類 | 丸形 種類 | 側面部加工 | 付加機能 | 取付部の種類 | めねじ・丸穴加工 | 本体 材質 | 本体表面処理 | 取付部 材質 | 取付部 表面処理 | 本体 外径 D | 本体 高さ t | 取付部 径 d(mm) または 呼び径 | 取付部 長さ L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2751W-B-M8X25X25 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ25 | 18mm | M8 | 25mm | |
| P-2751W-B-M6X21X20 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ21 | 16mm | M6 | 20mm | |
| P-2751W-A-M6X21 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ21 | 16mm | ||
| P-2751W-A-M8X25 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ25 | 18mm | ||
| P-2751W-A-M4X16 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ16 | 11mm | ||
| P-2751W-B-M4X16X10 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ16 | 11mm | M4 | 10mm | |
| P-2751W-B-M10X40X25 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ40 | 22mm | M10 | 25mm | |
| P-2751W-B-M5X18X15 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ18 | 13mm | M5 | 15mm | |
| P-2751W-A-M10X40 | 丸形 | クランプ形 | ローレット | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ40 | 22mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 16日目〜 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
446円 ( 491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
457円 ( 503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
375円 ( 413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
装置の段取り替えや、ねじを頻繁に操作する箇所におすすめです。
【特長】
・呼び径。M4~M10まで対応
・本体外径16~40Φまで幅広くラインナップ
【用途】
・取りつけ・取りはずし回数が多い箇所の位置調整など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~