メカニカル部品技術窓口

汎用性の高い、固定ノブです。【特長】・M4、M5、M6、M8、止まり穴タイプの5種類をラインナップ。・...
詳細を確認| 型番 | 本体 種類 | 丸形 種類 | 側面部加工 | 付加機能 | 取付部の種類 | めねじ・丸穴加工 | 本体 材質 | 本体表面処理 | 取付部 材質 | 取付部 表面処理 | 本体 外径 D | 本体 高さ t | 取付部 径 d(mm) または 呼び径 | 取付部 長さ L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2843W-A-M4X16 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ16 | 13mm | ||
| P-2843W-B-M8X32X25 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ32 | 22mm | M8 | 25mm | |
| P-2843W-B-M5X20X10 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ20 | 16mm | M5 | 10mm | |
| P-2843W-A-M6X25 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ25 | 19mm | ||
| P-2843W-B-M6X25X16 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ25 | 19mm | M6 | 16mm | |
| P-2843W-B-M4X16X10 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ16 | 13mm | M4 | 10mm | |
| P-2843W-A-M8X32 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ32 | 22mm | ||
| P-2843W-A-M5X20 | 丸形 | 円筒形 | ディンプル | なし | おねじ | 止まり穴 | フェノール | なし | スチール | ユニクロメッキ | φ20 | 16mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
汎用性の高い、固定ノブです。
【特長】
・M4、M5、M6、M8、止まり穴タイプの5種類をラインナップ。
・握りやすく回りやすい持ち手形状。
・取付部形状はおねじです。
【用途】
・台の高さ調節ねじの持ち手、動きを固定したいときなど。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~