メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手 -外付取手- 1211

通常単価(税別)
326
税込単価
359
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・楕円取手、外付取手です。・本体 材質:ガラス繊維入りナイロン・表面処理:黒色焼付塗装・取付方法:めね...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

1211-132-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1211-132-BKの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
132
取付高さ【範囲選択】(mm)
40.1~45
高さ H(mm)
45
グリップ断面形状
角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
25.1~30
グリップ太さ D(mm)
27
詳細材質
ガラス繊維強化ナイロン
取付部深さ T(mm)
16
表面色
黒色
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1211-132-BK

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

取付部深さ T

(mm)

最小発注数量
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・楕円取手、外付取手です。・本体 材質:ガラス繊維入りナイロン・表面処理:黒色焼付塗装・取付方法:めねじ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手 -外付取手- 1211の型番1211-132-BKのページです。 型番1211-132-BKに関する仕様情報を記載しております。
取手 -外付取手- 1211のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手 -外付取手- 1211
【クリーン洗浄品】外付丸棒グリップタイプ取手
丸棒取手 台座プレート付タイプ
丸棒取手 座金付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 アルミ合金 外付け バレル研磨タイプ
ストッパー付取手 A-82
メーカーHANDER WELL(ハンダーウェル)ミスミミスミミスミミスミタキゲン製造
通常価格326-693 -428 -1,200 -3,457
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ-外止めめねじ丸穴丸穴
本体 材質樹脂---アルミ合金その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト