メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 保持トルク【詳細】(N・m)

    ~mm
  • L モータ長(mm)

    ~mm
  • リード線数(本)

    ~mm
  • 電流/相(A)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

86シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-

型番:

HSTM86-1.8-S-78-8-4.2
解除
数量:

HSTM86-1.8-S-78-8-4.2の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
電圧仕様
DC
電源
二相
制御方法
オープンループ
角フランジ寸法(mm)
86
ステップ角(deg)
1.8
保持トルク(範囲)(N・m)
2.01~
減速機
なし
駆動方式
バイポーラ
保持トルク【詳細】(N・m)
3.2
出力軸数
1軸
L モータ長(mm)
78.1
リード線数(本)
8
電流/相(A)
4.2
抵抗/相(Ω)
0.8
インダクタンス/相(mH)
3.5
慣性モーメント(g•cm2)
1400
位置決めトルク(gf•cm)
1.2
適用ドライバ
DB2608MH·DA2608MD
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HSTM86-1.8-S-78-8-4.2

保持トルク【詳細】

(N・m)

L モータ長

(mm)

リード線数

(本)

電流/相

(A)

抵抗/相

(Ω)

インダクタンス/相

(mH)

慣性モーメント

(g•cm2)

位置決めトルク

(gf•cm)

適用ドライバ

最小発注数量
3.2
78.1
8
4.2
0.8
3.5
1400
1.2
DB2608MH·DA2608MD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,371
( 9,208 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FULLING MOTOR(フーシン モーター) ステッピングモータ 86シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

86シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-の型番HSTM86-1.8-S-78-8-4.2のページです。 型番HSTM86-1.8-S-78-8-4.2に関する仕様情報を記載しております。
86シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
86シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
110シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-
57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-
110シリーズ3相ハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.2°-
メーカーFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格8,3716,54038,5617,4203,80027,047
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相二相二相三相
制御方法オープンループオープンループオープンループオープンループオープンループオープンループ
角フランジ寸法(mm)86421104257110

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました