メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 保持トルク(範囲)(N・m)

  • 駆動方式

  • 保持トルク【詳細】(N・m)

    ~mm
  • L モータ長(mm)

    ~mm
  • リード線数(本)

    ~mm
  • 電流/相(A)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-

通常単価(税別)
4,3702,403
税込単価
4,8072,643
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FULLING MOTOR(フーシン モーター) ステッピングモータ 57シリーズ2相高トルクハイブリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HSTM57-0.9-S-41-4-2.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSTM57-0.9-S-41-4-2.8の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
電圧仕様
DC
電源
二相
制御方法
オープンループ
角フランジ寸法(mm)
57
ステップ角(deg)
0.9
保持トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
減速機
なし
駆動方式
バイポーラ
保持トルク【詳細】(N・m)
0.55
出力軸数
1軸
L モータ長(mm)
41
リード線数(本)
4
電流/相(A)
2.8
定格電圧(V)
2
抵抗/相(Ω)
0.7
インダクタンス/相(mH)
2.2
慣性モーメント(g•cm2)
120
位置決めトルク(gf•cm)
0.21
適用ドライバ
DC2405M

型番リスト

表示件数
型番
HSTM57-0.9-S-41-4-2.8

保持トルク(範囲)

(N・m)

駆動方式

保持トルク【詳細】

(N・m)

L モータ長

(mm)

リード線数

(本)

電流/相

(A)

定格電圧

(V)

抵抗/相

(Ω)

インダクタンス/相

(mH)

慣性モーメント

(g•cm2)

位置決めトルク

(gf•cm)

適用ドライバ

最小発注数量
0.11~1.00
バイポーラ
0.55
41
4
2.8
2
0.7
2.2
120
0.21
DC2405M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3702,403
( 2,643 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FULLING MOTOR(フーシン モーター) ステッピングモータ 57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-の型番HSTM57-0.9-S-41-4-2.8のページです。 型番HSTM57-0.9-S-41-4-2.8に関する仕様情報を記載しております。
57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
110シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
ステッピングモータ □42mm(薄型)
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ SHギヤードタイプ
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ
メーカーFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)山洋電気オリエンタルモーターシナノケンシ
通常価格4,3706,54038,5613,051 -12,174 -31,083 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目〜3日目〜
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体セット品
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相直流二相二相
制御方法オープンループオープンループオープンループオープンループオープンループフォトカプラオープンコレクタ出力
角フランジ寸法(mm)574211042--

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました