メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 使用圧力(kg f/㎠)

    ~mm
  • 破壊圧力(kg f/㎠)

    ~mm
  • 1巻の長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

汎用樹脂ホース スーパーエアホース

通常単価(税別)
47,17418,685
税込単価
51,89120,554
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・優れた耐圧性。・優れた耐候性と弾性。・柔かく軽量。・適用流体:水、薬品、油(鉱物油)

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BB00572
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB00572の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 薬品 / 油(鉱油)
金具取付
なし
ホース材質
[オレフィン系樹脂] オレフィン系樹脂
[緑] 深緑
外径(φ)
36
内径(φ)
25
カットサービス対応
なし
使用圧力(kg f/㎠)
17
破壊圧力(kg f/㎠)
50
1巻の長さ(m)
50

商品情報

製品仕様

  • 材質:オレフィン系樹脂

規格表

汎用樹脂ホース スーパーエアホース 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
BB00572

外径

(φ)

内径(φ)

使用圧力

(kg f/㎠)

破壊圧力

(kg f/㎠)

1巻の長さ

(m)

最小発注数量
36
25
17
50
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,17418,685
( 20,554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐圧性。
・優れた耐候性と弾性。
・柔かく軽量。
・適用流体:水、薬品、油(鉱物油)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用樹脂ホース スーパーエアホースの型番BB00572のページです。 型番BB00572に関する仕様情報を記載しております。
汎用樹脂ホース スーパーエアホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用樹脂ホース スーパーエアホース
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
工業用・汎用 耐油プレッシャーホース
メーカーSHINSUNG(シンサン)ミスミミスミミスミミスミ八興
通常価格47,174-----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 油(鉱油)水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油
金具取付なしホース単体のみホース単体のみホース単体のみホース単体のみなし
ホース材質オレフィン系樹脂軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニル樹脂
深緑グリーン透明ナチュラル透明ライトグレーナチュラル透明クリヤーグリーン
カットサービス対応なしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング