17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-

通常単価(税別)
5012,608
税込単価
5512,869
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一部商品はスライド数量割引となっています。おまとめ買いにおすすめです。【特長】・丈夫な高力黄銅合金系素...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ- 外形図

JTW

製品仕様

材質高力黄銅合金系
固体潤滑材埋込
使用温度定期潤滑-40℃~+200℃
無潤滑-40℃~+150℃

規格表

スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ- 規格表

型番リスト

表示件数

内径 D

(φ)

外径 D1

(φ)

厚さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
8.2
28
3
10
1個
10.2
30
3
10
1個
12.2
40
3
10
1個
13.2
40
3
10
1個
15.2
50
3
10
1個
16.2
50
3
10
1個
18.2
50
3
10
1個
20.2
50
5
10
1個
25.2
55
5
10
1個
30.2
60
5
10
1個
35.2
70
5
10
1個
40.2
80
7
10
1個
50.3
100
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
976
( 1,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
983
( 1,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,608
( 2,869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一部商品はスライド数量割引となっています。
おまとめ買いにおすすめです。
【特長】
・丈夫な高力黄銅合金系素材。
・-40~150℃の温度環境で使用可能。
・14サイズのバリエーション。
【用途】
・給油が困難な場所や、メンテナンスができないところ等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラストワッシャ-無給油銅合金ワッシャ-
イグリデュールG 無給油ワッシャー
イグリデュールJ 無給油ワッシャ
イグリデュールX 無給油ワッシャ
イグリデュールW300 無給油ワッシャ
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
メーカーZOB(ゼット・オー・ビー)イグスイグスイグスイグスオイレス工業
通常価格501-154 -254 -447 -290 -160 -
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目9日目〜9日目在庫品1日目〜
材質金属樹脂樹脂樹脂樹脂複層
環境標準 / 油中耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準標準 / 油中

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング