17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

通常単価(税別)
1991,309
税込単価
2191,440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ブッシュ本体に油を含浸させることで、「無給油で使用できる、あるいは給油回数を少なくできる」構...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF-1F(ツバ付タイプ)

無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ- 外形図

※1.内径d10以下の内外径の面取りは、バリ、カエリの除去を行っています。
※2.内径d10以上で、板厚1.0のときの面取りはC0.3です。

製品仕様

材質充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層
青銅焼結層
スチールバックメタル層(SPCC:錫メッキ)
使用温度-200℃~+280℃

規格表

無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ- 規格表1
無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ- 外形図2

※ハウジング径と軸径は推奨寸法です。
・SF-1Fはスリットの入った巻きブッシュの為、表の数値はリングゲージ(±0.002)に圧入後の参考値です。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

厚さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
4.6
3
0.8
10
1個
3
4.6
5
0.8
10
1個
4
5.6
4
0.8
10
1個
4
5.6
6
0.8
10
1個
5
7
4
1
10
1個
5
7
5
1
10
1個
5
7
6
1
10
1個
6
8
5
1
10
1個
6
8
6
1
10
1個
6
8
8
1
10
1個
8
10
6
1
10
1個
8
10
8
1
10
1個
8
10
10
1
10
1個
8
10
12
1
10
1個
10
12
6
1
10
1個
10
12
8
1
10
1個
10
12
10
1
10
1個
10
12
12
1
10
1個
10
12
15
1
10
1個
12
14
6
1
10
1個
12
14
8
1
10
1個
12
14
10
1
10
1個
12
14
12
1
10
1個
12
14
15
1
10
1個
13
15
10
1
10
1個
13
15
15
1
10
1個
15
17
10
1
10
1個
15
17
12
1
10
1個
15
17
15
1
10
1個
15
17
20
1
10
1個
16
18
10
1
10
1個
16
18
15
1
10
1個
16
18
20
1
10
1個
18
20
10
1
10
1個
18
20
12
1
10
1個
18
20
15
1
10
1個
18
20
20
1
10
1個
20
23
10
1.5
10
1個
20
23
12
1.5
10
1個
20
23
15
1.5
10
1個
20
23
20
1.5
10
1個
20
23
25
1.5
10
1個
22
25
10
1.5
10
1個
22
25
12
1.5
10
1個
22
25
15
1.5
10
1個
22
25
20
1.5
10
1個
25
28
10
1.5
10
1個
25
28
12
1.5
10
1個
25
28
15
1.5
10
1個
25
28
20
1.5
10
1個
25
28
25
1.5
10
1個
30
34
12
2
10
1個
30
34
15
2
10
1個
30
34
20
2
10
1個
30
34
25
2
10
1個
30
34
30
2
10
1個
35
39
12
2
10
1個
35
39
20
2
10
1個
35
39
25
2
10
1個
35
39
40
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
574
( 631 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブッシュ本体に油を含浸させることで、「無給油で使用できる、あるいは給油回数を少なくできる」構造を有したすべり軸受けです。
・長時間の保守が不要で、転がり軸受と比べて、高荷重で使用できます。
・薄肉かつ省スペースで、高温・低温の厳しい温度条件及び直動機構・回転機構の用途に使えます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
シャフト軸受け
5
満足度:5.0
取り付けが簡単です。 品質も全く問題ありません。 今後も注文します。
0人が参考にしています。
貫通孔の修正
5
満足度:5.0
貫通孔の加工ミスを修復する為に使用しました(ゴマカシ) 少数でも注文出来るので、助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-
無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-
無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ
無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ
フランジ一体型無給油ブッシュ 高精度タイプ
ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ
メーカーZOB(ゼット・オー・ビー)ZOB(ゼット・オー・ビー)ミスミミスミミスミ大同メタル工業
通常価格199-262 -1,170 -2,160 -1,730 -196 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ツバ付タイプストレートタイプフランジ一体型ハウジングユニットフランジ一体型フランジ
複層系スチール・青銅焼結・四フッ化エチレンスチール・青銅焼結・四フッ化エチレンポリアセタールポリアセタール母材(2000系アルミ合金)にふっ素樹脂を接着スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
環境標準 / 油中標準 / 油中食品食品標準標準 / 油中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.02.1~5.02.1~5.00.3~1.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)3.63.62.452.450.981.72
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング