17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロッドエンドベアリング ライナー付タイプ無給油型 オネジ(ふっ素樹脂PTFE) LTLM5R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッドエンドベアリング ライナー付タイプ無給油型 オネジ(ふっ素樹脂PTFE)

販売終了

型番

LTLM5R

2025年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1989年設立の台湾メーカー。2006年にISO9001:2000を取得し世界レベルの品質基準を実現しています。アジア、欧州、欧米のシェアが高く、世界中の企業へ製品を販売しています。ミスミVONAではロッドエンドベアリングを取り扱っております。

ご注意

  • 【購入数量について注意】一部商品にて「最低数量に達していません。商品ページカタログタブにてご確認ください。」と注意文が表示される場合があります。この場合の最低購入数量は200個~となりますので、ご注意ください。
  • カタログに誤記がございます。
    内径8のとき<許容傾斜角度 α>22(誤)→14(正)
    内径10のとき<許容傾斜角度 α>22(誤)→11(正)

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類
標準
接続ねじ 種類
おねじ・右ねじ
ねじの呼び(M)
M5
内径(mm)
5
本体材質
[ステンレス] SUS304
潤滑方式
無給油
ラジアル荷重(N)
3528
ボール 材質
ステンレスSUS440C
ライナー 材質
ふっ素樹脂銅製メッシュ(PTFE)
許容傾斜角度 α(deg)
20
ピッチ
0.8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト