メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 F(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 G(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ A(mm)

    ~mm
  • プレート幅 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]

通常単価(税別)
488
税込単価
537
通常出荷日:1日目~99日目

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート式自在型タイプのキャスタです。お客様の用途に合わせて車輪材...

詳細を確認

型番:

WP62A-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP62A-65の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
89.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
合成ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向 F(mm)
48
取付穴ピッチ 短手方向 G(mm)
48
取付穴種類
長穴
用途
商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
許容荷重(daN)
45
荷重区分
軽荷重
車輪幅 B(mm)
21
プレート長さ A(mm)
60
プレート幅 C(mm)
60
基本型式
自在タイプ

商品情報

外形図

軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A] 外形図01

製品仕様

主体スクリュー車輪
材質表面処理材質表面処理材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキプラスチックボス+ゴム車輪

規格表

軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A] 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
WP62A-65

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 F

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 G

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ A

(mm)

プレート幅 C

(mm)

最小発注数量
70.1~100
89.5
~35.00
50.1~70
65
48
48
45
21
60
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
1日目〜

詳細情報

基本情報

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート式自在型タイプのキャスタです。
お客様の用途に合わせて車輪材質、形状、耐荷重をお選びいただけます。

【特長】
・車輪材質は、耐久性に優れた合成ゴムを採用!!
・許容荷重は最低40daN~最高70daNと低荷重の用途に最適
・車輪はスムーズで滑らかな動きを実現しています!!

【用途】
OA機器情報通信機器、スチール棚、木工家具、商業施設ディスプレイ、工場設備、台車など

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]の型番WP62A-65のページです。 型番WP62A-65に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]
重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]
サイレンスキャスター 自在プレート式
導電 中荷重 プレート 固定式 WK ゴールドキャスター
専用 導電 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
メーカーSONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)ユーエイキャスター東正車輛東正車輛スガツネ工業
通常価格4881,931 -617 -1,310 -1,610 -3,597 -
通常出荷日1日目〜7日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレートタイプ 自在車
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質合成ゴム--導電ゴム導電ゴム-
ストッパなしなしなし--なし
車輪特性なしなしなし耐磨耗性 / 耐寒性 / 帯電防止耐磨耗性 / 耐寒性 / 帯電防止なし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング