17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • その他
  • ねじ径

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

ねじ込み式自在形キャスタ

通常単価(税別)
4881,233
税込単価
5371,356
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

台車や機械装置に幅広く利用されているねじ込み式自在型タイプのキャスタです。お客様の用途に合わせて形状、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

許容荷重40~200daNのねじこみ式自在形キャスタ

ねじこみ式自在形キャスタ

ねじこみ式自在形キャスタ

WL13A

主体スクリュー車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキスチールホイール+ゴム車輪
WL13A外形図1

WL13A外形図1

WL13A外形図2

WL13A外形図2

型式HBElMNr許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
①Type②D③M
WL13A75無記号100253224M1010.269.5490
100134304025M1212.490784
125M1216137.547109.5980
M16M16
150無記号191406835M2020.51431372
200243501681960

WL32B

主体スクリュー車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキプラスチック
WL32B外形図1

WL32B外形図1

WL32B外形図2

WL32B外形図2

型式HMサポート
プレート
厚み
lBENr許容荷重
(kg)
車輪部
ベアリング
①Type②D③M
WL32B80無記号106M122253537.512.477.5588
1001284090686
125M1215347109.5882
M16M16
150無記号185M20335406820.51431274
200235501681568

WL62A

主体スクリュー車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキプラスチックボス+
ゴム車輪
WL62A外形図1

WL62A外形図1

WL62A外形図2

WL62A外形図2

型式HBHEdA×CF×GLMNr許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
TypeD
WL62A5078177825---15M10-50294
659321933264.5
7510310369.5392
1001332713334M1284490
12515815896.5588

WL82A

主体スクリュー車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキTPE
WL82A外形図1

WL82A外形図1

WL82A外形図2

WL82A外形図2

型式HBA×C×tF×GdEサポートプレート
厚み
lMNr許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
TypeD
WL82A50722050×50×1.536×366.2251.515M1010.250392
751012560×60×243×436.33022567.5490
1001303277×67×2.560×508322.528M1212.482735
1251603994.5882

開発秘話

 

創業以来に、高品質、低コスト商品を提供しています。広い幅で汎用できる豊富な種類や、耐久性が高い優れた商品を開発にも努力しています。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

最小発注数量
130.1~170
134
35.01~80.00
95.1~125
100
ゴム
M12
80
軽荷重
30
1個
130.1~170
161
80.01~140.00
95.1~125
125
ゴム
M12
100
軽荷重
37.5
1個
70.1~100
78
~35.00
~50
50
合成ゴム
M10
40
軽荷重
17
1個
70.1~100
93
~35.00
50.1~70
65
合成ゴム
M10
45
軽荷重
21
1個
100.1~130
103
35.01~80.00
70.1~95
75
合成ゴム
M10
50
軽荷重
21
1個
~50
72
35.01~80.00
~50
50
[その他] TPE
M10
40
軽荷重
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
7日目〜
1,233
( 1,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
765
( 842 )
在庫品1日目当日出荷可能
679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

台車や機械装置に幅広く利用されているねじ込み式自在型タイプのキャスタです。
お客様の用途に合わせて形状、耐荷重をお選びいただけます。
【特長】
・ねじ込み式で取り付けが容易で、省スペースな設計。
・自在旋回部と車輪部の動きが滑らかです。
・許容荷重40~200daNの範囲でお選びいただけます。
【用途】
・OA機器情報通信機器、スチール棚、木工家具、商業施設ディスプレイ、工場設備、台車など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ねじ込み式ダブルブレーキ形キャスタ [SL13A] 画像

    SONRIN(ソンリン)

    ねじ込み式ダブルブレーキ形キャスタ [SL13A]

    許容荷重40~200daNのねじこみ式自在形キャスタです。スチールホイールのゴム車輪のタイプの商品です。アジア諸国では高品質のメーカーと称されています。用途別の車輪をバリエーション豊かに展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式自在形キャスタのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
キャスターの交換
3
満足度:3.0
以前より購入していた径50mmの差し込み式が無くなってしまった。 以前購入した差し込み式が壊れてしまったので、こちらを購...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q市販のボルトでも取り付けますか。
A
ネジ径が同じであれば付きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式自在形キャスタ
中荷重プレート式自在形キャスタ
重荷重プレート式自在形キャスタ
差込み式自在形キャスタ [WK13A]
軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]
中荷重プレート式固定形キャスタ [DP13A]
メーカーSONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)
通常価格488-250 -2,319 -482488371 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式プレート式自在プレート式自在差し込み式プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング