メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 適用スクリューねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込み式自在形キャスタ [WK13A]

通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

台車や機械装置に幅広く利用されている差込型自在タイプのキャスタです。お客様の用途に合わせて車輪材質、形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

WK62A-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WK62A-50の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
差し込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
72.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
合成ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴種類
[丸穴(4つ穴)] 丸穴
用途
商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
許容荷重(daN)
40
荷重区分
軽荷重
車輪幅 B(mm)
17
基本型式
自在タイプ
適用スクリューねじの呼び
M10
-
-

商品情報

外形図

WK13A

WK82A

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK13A外形図
差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK82A外形図

WK62A

WK32B

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK62A外形図
差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK32B外形図

製品仕様

タイプ主体スクリュー車輪
材質表面処理材質表面処理材質
WK13A機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキスチールホイール+ゴム車輪
WK32B機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキプラスチック
WK62A機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキプラスチックボス+ゴム車輪
WK82A機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキ冷間圧造鋼ML10亜鉛メッキTPE

規格表

WK13A

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK13A規格表

※1 差込式キャスタはM寸法がありませんので、ご購入時はMが無記号となります。

 

WK82A

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK82A規格表
 

WK62A

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK62A規格表
 

WK32B

差込み式自在形キャスタ [WK13A] WK32B規格表

※1 差込式キャスタはM寸法がありませんので、ご購入時はMが無記号となります。

型番リスト

表示件数
型番
WK62A-50

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

適用スクリューねじの呼び

最小発注数量
70.1~100
72.5
35.01~80.00
~50
50
合成ゴム
40
軽荷重
17
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

台車や機械装置に幅広く利用されている差込型自在タイプのキャスタです。
お客様の用途に合わせて車輪材質、形状、耐荷重をお選びいただけます。

【特長】
・車輪材質は、ゴム、合成ゴム、TPE、エンプラの4種類から選択可能!!
・許容荷重は最低40daN~最高200daNと低~中荷重まで対応
・取り付けねじ径は、M10、M12、M20の3タイプに対応

【用途】
OA機器情報通信機器、スチール棚、木工家具、商業施設ディスプレイ、工場設備、台車など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込み式自在形キャスタ [WK13A]の型番WK62A-50のページです。 型番WK62A-50に関する仕様情報を記載しております。
差込み式自在形キャスタ [WK13A]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込み式自在形キャスタ [WK13A]
中荷重プレート式固定形キャスタ [DP13A]
ねじ込み式自在形キャスタ
中荷重プレート式自在形キャスタ
重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]
重荷重プレート式自在形キャスタ
メーカーSONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)
通常価格482371 -488 -250 -1,931 -2,319 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜1日目〜
キャスタタイプ差し込み式プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴長穴-長穴長穴-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング