17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 F(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 G(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ A(mm)

    ~mm
  • プレート幅 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

中荷重プレート式自在形キャスタ

通常単価(税別)
2501,494
税込単価
2751,643
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート自在型キャスタです。お客様の用途に合わせて車輪材質、形状、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重プレート式自在形キャスタ 外形図1

WP32B/WP32C

中荷重プレート式自在形キャスタ 外形図2

WP13A

製品仕様

型番主体車輪
材質表面処理材質
WP32B機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキプラスチック
WP32Cナイロン
WP13Aスチールホイール+ゴム

規格表

WP32B/WP32C

型番HBdEA×C×tF×Gr許容荷重(N)車輪部ベアリング
TypeDWP32BWP32CWP32BWP32CWP32BWP32C
WP32B
WP32C
8010630937.5105×85×2.5105×82.5×376×5680×6070588784
1001284080686980
125153354797.58821,470
150185401068140×110×3135×105×3.5103×78103×781151,2741,764
200235501501,5682,450

WP13A

型番HBEdA×C×tF×Gr許容荷重(N)車輪部ベアリング
TypeD
WP13A759725328.384×72×2.562×4062.5490
10012830409105×85×2.576×5680784
12515337.547100980
150185405810140×110×3103×781151,372
20023550681501,960
25028555140×110×3.51802,254

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向 F

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 G

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ A

(mm)

プレート幅 C

(mm)

最小発注数量
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
62
52
50
軽荷重
25
84
72
1個
100.1~130
106
35.01~80.00
70.1~95
80
エンプラ
76
56
60
中荷重
30
105
85
100個
100.1~130
128
35.01~80.00
95.1~125
100
エンプラ
76
56
70
中荷重
30
105
85
1個
100.1~130
106
35.01~80.00
70.1~95
80
ナイロン
80
60
80
重荷重
35
105
82.5
1個
100.1~130
128
80.01~140.00
95.1~125
100
ナイロン
80
60
100
重荷重
35
105
82.5
1個
130.1~170
153
140.01~220.00
95.1~125
125
ナイロン
80
60
150
重荷重
35
105
82.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
6日目〜
1,097
( 1,207 )
7日目〜
1,050
( 1,155 )
7日目〜
1,150
( 1,265 )
7日目〜
1,494
( 1,643 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート自在型キャスタです。
お客様の用途に合わせて車輪材質、形状、耐荷重をお選びいただけます。

【特長】
・車輪材質は、ゴム、ナイロン、エンプラの3種から選択可能
・許容荷重は最低50daN~最高250daNと低~中荷重までラインナップ
・車輪幅は25~55mmまでお選びいただけます

【用途】
・台車や機械装置に幅広く利用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重プレート式自在形キャスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重プレート式自在形キャスタ
重荷重プレート式自在形キャスタ
ねじ込み式自在形キャスタ
中荷重プレート式固定形キャスタ [DP13A]
軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]
重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]
メーカーSONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)SONRIN(ソンリン)
通常価格250-2,319 -488 -371 -4881,931 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
取付穴種類長穴--長穴長穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング