メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

通常単価(税別)
249
税込単価
274
通常出荷日:8日目~99日目

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付...

詳細を確認

型番:

A18-4
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A18-4の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ(端末)
接続形状
プラグ
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/2B(15A)
材質
黄銅
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
使用温度範囲(℃)
-54~121
内面樹脂ライニング
なし
二面幅(mm)
10
ロット数量(個)
50

型番リスト

表示件数
型番
A18-4

ねじの呼び1

二面幅

(mm)

最小発注数量
1/2B(15A)
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249
( 274 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグの型番A18-4のページです。 型番A18-4に関する仕様情報を記載しております。
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス
メーカーSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)
通常価格249161 -192 -393 -308 -380 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状プラグプラグブッシング・おすめすソケットティーティークロス
ねじの種類1RRRRcRRc
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト