17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ネジ込み継手 黄銅タイプ Y形メスチーズ A05-Y2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジ込み継手 黄銅タイプ Y形メスチーズ

販売終了

型番

A05-Y2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SIN LING(シンリン) ネジ込み継手 黄銅タイプ Y形メスチーズ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
ワイ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
1/4B(8A)
材質
黄銅
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
使用温度範囲(℃)
-54~121
内面樹脂ライニング
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト