メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズ[A03]

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A03-F2
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

数量:

A03-F2の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ティー
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/4B(8A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/4B(8A)
材質
黄銅
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
使用温度範囲(℃)
-54~121
内面樹脂ライニング
なし
二面幅(mm)
18
ロット数量(個)
50

型番リスト

表示件数
型番
A03-F2
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

こちらはSIN LING(シンリン) ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズとなります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズ[A03]の型番A03-F2のページです。 型番A03-F2に関する仕様情報を記載しております。
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズ[A03]のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
エア配管
3
満足度:3.0
エア配管に使用していますが、1個しか使用しないのに50個単位でしか購入できないのはちょっと不便でした。設計後で時間がなか...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却水の分岐マニホールド
5
満足度:5.0
配管用マニホールドを購入するよりも、こちらの商品を必要数連結して分岐させたほうが軽量で安価に分岐することができます。1/...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズ[A03]
SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチM
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
金属管継手 1/2外フレキ用チーズ 黄銅製
高圧継手(チーズ)
プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー
メーカーSIN LING(シンリン)リガルジョイントミヤコオンダ製作所ヤマト産業シーケー金属
通常価格3925,600584906 -13,1123,893
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ティーフランジブッシングチーズティーチー(メスアダプター)
ねじの種類1RRcG(めねじ)G(おねじ)W(おねじ)Rc
ねじの呼び11/4B(8A)3/8B(10A)3/4B(20A)1/2B(15A)W22-14(右)3/4B(20A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました