17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル)

通常単価(税別)
152445
税込単価
167490
通常出荷日:8日目~99日目

【特長】シンリン会社 ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル)。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C2

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C3

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C4

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C5

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C6

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C15

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

E04-C25

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:黄鋼

規格表

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル) 規格表01

型番リスト

表示件数

適用チューブ径 D(D1)

長さ L(L1)

最小発注数量
1/4
4
50個
3/8
7
50個
1/2
9.5
50個
5/8
12
50個
3/4
14
50個
3/16
3
50個
5/16
5.5
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
8日目〜
208
( 229 )
8日目〜
266
( 293 )
8日目〜
358
( 394 )
8日目〜
445
( 490 )
8日目〜
152
( 167 )
8日目〜
207
( 228 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】シンリン会社 ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用継手(黄銅タイプ・両長ニップル)
ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)
ホース用継手(黄銅タイプ・差込チーズ)
ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE08
ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00
ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)
メーカーSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)
通常価格152-251 -269 -192 -150351 -
通常出荷日8日目〜8日目〜6日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
形状ストレートストレートティーキャップキャップワイ
継手種類両長ニップル差込ニップル差込チーズキャップ首振りキャップY形差込チーズ
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト