17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,386型番あります。

リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

通常単価(税別)
1,1224,506
税込単価
1,2344,957
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

完全一体構造のリジッド形カップリングセット(スクリュータイプ)。【特長】・バックラッシュ0。・修正不要...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が1,386型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リジット形カップリング セットスクリュータイプ[SRG]の外形と仕様について

SRG-□□ セットスクリュータイプ

SRG-□□
セットスクリュータイプ

寸法図

寸法図

TypeM 材質S 表面処理A 付属品
SRG-□□アルミアルマイト
処理
セットスクリュー

ボルト:SCM435
(Stainless steel bolt is available)

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1、(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)
DLL1EF1使用ボルトMF
SRG163 4 5 6無記号(なし)K2 K31622.510.325M35
204 5 6 8 10無記号(なし)K2 K3 K42024115.5M35.5
255 6 8 10 11 12無記号(なし)K2 K3 K4 K5253516.57M47.5
326 8 10 11 12 14 15無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K63240199M59
4310 11 12 14 15 16 18 20 22無記号(なし)K3 K4 K5 K6 K7 K843522512M612
5312 14 15 16 18 20 22 24無記号(なし)K4 K5 K6 K7 K853663215.5M815.5
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
TypeNO.締結トルク(N・m)最大回転数(min-1定格トルク(N・m)最大トルク(N・m)慣性モーメント(kg・m2質量(g)
SRG160.7250000.30.63.9×10-710
200.7200000.519.7×10-715.4
251.718000123.5×10-636
32414000241.1×10-569
43712000594.6×10-5153
5315800011221.4×10-4316

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝寸法

(4)(6)
キー溝加工
適用軸穴径
(d1、d2
btキー呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6
K718~257±0.0183.00~+0.27×7
K818~3083.38×7

キー溝寸法表

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

最高回転数範囲

(r/min)

特徴

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

緩衝部材質

慣性モーメント

(kg・m2)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
3
3
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
3
4
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
3
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
3
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
3
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
3
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
3
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
4
4
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
4
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
4
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
22.5
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.3
25000
アルミニウム
3.9×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
4
4
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
4
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
4
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
4
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
4
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
4
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
0.05~1.00
4
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
4
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
4
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10
1個
0.05~1.00
5
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
5
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
5
8
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
0.05~1.00
5
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
0.05~1.00
5
10
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
0.05~1.00
5
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
0.05~1.00
5
5
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
0.05~1.00
5
6
20
24
10001~78000
バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱
0.5
20000
アルミニウム
9.7×10-7
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
6日目
1,122
( 1,234 )
6日目
1,366
( 1,503 )
3日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,122
( 1,234 )
6日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,366
( 1,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,366
( 1,503 )
3日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,560
( 1,716 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,491
( 1,640 )
7日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,306
( 1,437 )
7日目
1,245
( 1,370 )
6日目
1,245
( 1,370 )
6日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,245
( 1,370 )
6日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,496
( 1,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,496
( 1,646 )
6日目
1,610
( 1,771 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,615
( 1,777 )
7日目
1,306
( 1,437 )
6日目
1,430
( 1,573 )
7日目
1,245
( 1,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

完全一体構造のリジッド形カップリングセット(スクリュータイプ)。
【特長】
・バックラッシュ0。
・修正不要で優れた耐油性と耐薬品性。
・軽量で極小の慣性モーメント。
・シンプルな形をしたカップリングで、高ねじり剛性のため強固なトルク伝達が可能。
【用途】
・二軸の完全な連結に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
キー溝付リジットカップリング
5
満足度:5.0
リジット形カップリング ですが片側キー溝加工している商品は珍しく、安価だったので購入してみました。
1人が参考にしています。
生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
機械設備のエンコーダーと駆動シャフトの接続に使用しています。以前はカプリングにキー溝がないタイプのモデルを使っていました...もっと読む
0人が参考にしています。
アクチュエータと位置決め用のアームとの連結に使用
5
満足度:5.0
アクチュエータと位置決め用のアームとの連結に使用しています。リジット形で必要なスペックを満たしており且つ安価であることの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
本体は高硬度アルミ合金です。
Qカタログに記載がありませんが、ミスアライメントはどこまで許容できますか?
A
リジッドカップリングはミスアライメントを一切許容できません。カップリングおよび周辺機器保護のため、必ず正確な芯出しをしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ
リジット形カップリング クランピングタイプ
リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)
リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL
リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC
リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)JIT カップリングJIT カップリングSC(エス・シー)
通常価格1,122-1,371 -1,869 -1,516 -1,357 -1,438 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜6日目〜
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム-
許容偏心(mm)000--0
許容偏角(deg)000--0
使用温度範囲(℃)-50::200-50::200-50::200-20::220-20::220-
許容エンドプレイ(±)(mm)000---

リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング