メカニカル部品技術窓口
検出距離は900mmと1600mmがございます。発振器材質はエポキシ樹脂です。

コネクタケーブル型番:M124R-PVC-2M
| 型番 | 出力タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| (1)Type | (2)検出種類 | 検出距離(cm) | (4)出力形式コード | |
| RU18 | DU | 90 | VK1 | アナログ出力 0~10V |
| PK1 | PNP-NO/NC | |||
| 160 | VK1 | アナログ出力 0~10V | ||
| PK1 | PNP-NO/NC | |||
| 出力タイプ | アナログ出力 0~10V | RU18-DU90-VK1 | RU18-DU160-VK1 |
|---|---|---|---|
| PNP-NO/NC | RU18-DU90-PK1 | RU18-DU160-PK1 | |
| 最大検出距離 | 900mm | 1,600mm | |
| 有効距離 | 10~90cm | 15~160cm | |
| 投光角度 | ±7° | ±8° | |
| 応答周波数 | 300KHZ | 230KHZ | |
| 繰り返し精度 | 0.50% | ||
| 周囲温度 | -10℃~+60℃ | -20℃~+70℃ | |
| 温度による影響 | Yes | ||
| 電源電圧 | DC15~30V | ||
| 発熱による誤差 | <5% | ||
| リップル | 5% | ||
| 漏れ電流 | <10μA @ VCD=30V | ||
| 制御出力 | 100mA | ||
| 最小負荷抵抗 | 1KΩ(アナログ電圧出力10V) | ||
| 調整方法 | ボタン設定 | ||
| 起動遅延時間 | 300ms | ||
| 保護回路 | 極性保護、過電圧、短絡保護 | ||
| 防水構造 | IP65 | IP66 | |
| 外筒材質 | PBT | ||
| 発振器材質 | エポキシ樹脂 | ||
| トルク | 1Nm | ||
| 質量 | 35g | ||
| 保存温度範囲 | -10℃~+70℃(結霜、氷結なきこと) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54,498円 ( 59,948円 ) | 12日目〜 |
62,858円 ( 69,144円 ) | 12日目〜 |
72,018円 ( 79,220円 ) | 12日目〜 |
75,773円 ( 83,350円 ) | 12日目〜 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

エー・アンド・デイ
ロードセルケーブル
0通常価格(税別):5,000円~

ミネベアミツミ
小型圧縮型 LSM
5通常価格(税別):41,439円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~