メカニカル部品技術窓口
【特長】・「光」を信号として投光部から発射 し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量...
詳細を確認![光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401] SPR-401-□外形図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005200125/221005200125_001_20230801115855.jpg)
![光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401] SPR-402-□外形図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005200125/221005200125_002_20230801115855.jpg)
| 型番 | SPR-401-N | SPR-401-P | SPR-402-N | SPR-402-P |
|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 拡散反射型 | |||
| 検出距離 | 20mm、ブラックフォーム40×20 | |||
| 光源 | 赤外発光ダイオード940nm | |||
| 使用電圧 | DC12~24V | |||
| 消費電流 | 25mA max. | |||
| 負荷電流 | 100mA max. at DC24V | |||
| 出力形式 | NPN L.on/D.on | PNP L.on | NPN L.on/D.on | PNP L.on |
| 応答時間 | 1ms max. | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ min.(DC500V) | |||
| 絶縁耐圧 | AC1000V 60Hz 60s | |||
| 使用周囲温度 | -20℃~+45℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35%~85% RH | |||
| 外観材質 | PC | |||
| 接続方式 | EE1001/EE1006 | |||
| 質量 | 約3g | |||
【特長】
・「光」を信号として投光部から発射 し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
・検出距離が長い。透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の範囲が広い。検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・応答時間が短い。回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短いです。
・検出精度が高い。特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・色の識別が可能。光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化 により、色の検出と識別ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
ファイバユニット 広域透過タイプ
5通常価格(税別):4,810円~