メカニカル部品技術窓口

確定しました

光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

型番:

PK5-DU03N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK5-DU03Nの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~30
アンプ 種類
内蔵型
標準検出物体(φ)
100
検出の種類(反射形のみ)
拡散反射型
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
検出光の種類
拡散光
検出光の色
使用環境
標準
使用温度範囲(℃)
-10~+45
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP64
ヘッド形状
薄型角型
ヘッド材質
ABS
出力方式
NPNノーマルオープン
接続方式
2m 引出しタイプ
ケース材質
ABS
応答時間(ms)
≦0.5
検出距離詳細(mm)
30

商品情報

外形図

PK5-DU03□

PK5-1□

光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU] PK5-DU03□外形図
光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU] PK5-1□外形図

製品仕様

型番検出種類検出距離(mm)出力タイプ
PK5-DU03N拡散反射30NPNノーマルオープン
PK5-DU03PPNPノーマルオープン
PK5-1N透過型100NPNノーマルオープン
PK5-1PPNPノーマルオープン

M 本体材質 ABS

性能表

型番PK5-DU03NPK5-DU03PPK5-1NPK5-1P
光源赤LED 632mm赤外線LED 940mm
使用電圧DC12-24V
消費電流15mA max.
負荷電流100mA max.at DC24V
応答時間≦0.5 ms
絶縁抵抗20MΩmin. DC500V
耐電圧AC1000V 60Hz~60Sec
使用温度範囲-10℃~+45℃
使用湿度範囲35%~85% RH相対湿度
防水構造IP64
質量20g40g

型番リスト

表示件数
型番
PK5-DU03N

検出方式

検出距離【区分】

標準検出物体

(φ)

検出の種類(反射形のみ)

光軸の配置種類

検出光の種類

検出光の色

出力方式

検出距離詳細

(mm)

最小発注数量
拡散反射
~30
100
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
NPNノーマルオープン
30
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904
( 4,294 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・「光」を信号として投光部から発射 し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
・検出距離が長い。透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の範囲が広い。検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・応答時間が短い。回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短いです。
・検出精度が高い。特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・色の識別が可能。光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化 により、色の検出と識別ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]の型番PK5-DU03Nのページです。 型番PK5-DU03Nに関する仕様情報を記載しております。
光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]
光電センサ -PK3角形-
光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]
エリアセンサ -OAPシリーズ-
反射型ガラス繊維光ファイバセンサ
透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ
メーカーRiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)
通常価格3,9043,680 -4,46710,983 -10,304 -13,717 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目〜12日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサファイバーセンサファイバーセンサ
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
使用環境標準標準標準---
使用温度範囲(℃)-10~+45-20~+60-20~+45-10~+45-40~+250-40~+250
使用湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~85--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング