メカニカル部品技術窓口
海外製で低価格でご提供。【特長】・「光」を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した...
詳細を確認
| 型番 | 使用線材 φ4.2 | PK3-DU30N | PK3-DU30P | PK3-5N | PK3-5P | PK3-R2N | PK3-R2P | PK3-QM1N | PK3-QM1P | PK3-V03N | PK3-V03P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 拡散反射型 | 透過型 | レンズ反射形 | レンズ反射形 | 距離設定反射型 | ||||||
| 検出距離 | 30cm、白色紙300×300(60cm) | 5m | 2m | 10cm | 3cm | ||||||
| 光源 | 赤外発光ダイオード 850nm | 赤外発光ダイオード 940nm | 赤外発光ダイオード 850nm | 赤外発光ダイオード 660nm | 赤外発光ダイオード 850nm | ||||||
| 使用電圧 | DC12~24V | ||||||||||
| 消費電流 | 25mA max. | 40mA max. | 25mA max. | 20mA max. | 30mA max. | ||||||
| 負荷電流 | 100mA max. at DC24V | ||||||||||
| 出力形式 | NPN L.on/D.on | PNP L.on/D.on | NPN L.on/D.on | PNP L.on/D.on | NPN L.on/D.on | PNP L.on/D.on | NPN L.on/D.on | PNP L.on/D.on | NPN L.on/D.on | PNP L.on/D.on | |
| 応答時間 | 1.5ms max. | 1.5ms max. | 1.5ms max. | 1ms max. | 1.5ms max. | ||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ min.(DC500V) | ||||||||||
| 絶縁耐圧 | AC1000V 60Hz 60s | ||||||||||
| 使用周囲温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35%~85% RH | ||||||||||
| 防水構造 | IP64 | ||||||||||
| 外観材質 | ABS | ||||||||||
| 接続方式 | 仮結線φ4.2×2m/4線 | ||||||||||
| 質量 | 約60g | 約115g | 約60g | 約60g | 約60g | ||||||
海外製で低価格でご提供。
【特長】
・「光」を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
・透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短い。
・特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化により、色の検出と識別ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~