17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

通常単価(税別)
4,305
税込単価
4,736
通常出荷日:9日目~99日目

【特長】・「光」を信号として投光部から発射 し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量...

詳細を確認

型番:

PTQ18-DU40PK1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTQ18-DU40PK1の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~400
アンプ 種類
内蔵型
標準検出物体(φ)
10
検出の種類(反射形のみ)
拡散反射式
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
検出光の種類
拡散光
検出光の色
赤外線
使用環境
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+60
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP67
ヘッド形状
T型
ヘッド材質
ABS
出力方式
PNPノーマルオープン
接続方式
M12コネクタ
ケース材質
ABS
応答時間(ms)
≦1.5
検出距離詳細(mm)
400

商品情報

外形図

光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18] 外形図

製品仕様

型番検出種類検出距離
(mm)
出力タイプ接続方式
(1)Type(2)検出方式コード(3)検出距離コード(4)出力形式コード(5)接続方式コード
PTQ18DU10N無記号拡散反射100NPNノーマルオープン2m引出しタイプ
40400
10K1100M12コネクタ
40400
10P無記号100PNPノーマルオープン2m引出しタイプ
40400
10K1100M12コネクタ
40400
無記号20N無記号透過型20,000NPNノーマルオープン2m引出しタイプ
K1M12コネクタ
P無記号PNPノーマルオープン2m引出しタイプ
K1M12コネクタ
R2N無記号レンズ反射2,000NPNノーマルオープン2m引出しタイプ
K1M12コネクタ
P無記号PNPノーマルオープン2m引出しタイプ
K1M12コネクタ
QR2N無記号レンズ反射
(赤い光)
NPNノーマルオープン2m引出しタイプ
P無記号PNPノーマルオープン
PR1N無記号偏光鏡反射1,000NPNノーマルオープン
P無記号PNPノーマルオープン

性能表

型番PTQ18-DU10N
PTQ18-DU40N
PTQ18-DU10P
PTQ18-DU40P
PTQ18-DU10NK
PTQ18-DU40NK1
PTQ18-DU10PK
PTQ18-DU40PK1
PTQ18-20N
PTQ18-20P
PTQ18-20NK1
PTQ18-20PK1
PTQ18-QR2N
PTQ18-QR2P
PTQ18-PR1N
PTQ18-PR1P
PTQ18-R2N/2P
PTQ18-R2NK1
PTQ18-R2PK1
光源赤外線 LED 850MM赤外線 LED
650MM
赤LED 650MM赤外線 LED
850MM
使用電圧DC12-24V
消費電流20mA max.
負荷電流100mA max.at DC24V
応答時間≦1.5 ms≦7 ms≦1.5 ms
絶縁抵抗20MΩmin. DC500V
耐電圧AC1000V 60Hz~60Sec
使用温度範囲-25℃~+60℃-20℃~+60℃
使用湿度範囲35%~85% RH相対湿度
防水構造IP67
質量68.5g18g137g
PTQ18-
20NK1/20PK:136g
68.5g
PTQ18-
QR2NK1/2PK1:17.5g
68.5g
PTQ18-
PR1NK1/1PK1:17.5g
68.5g
PTQ18-
R2NK1/2PK1:18g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PTQ18-DU40PK1

検出方式

検出距離【区分】

標準検出物体

(φ)

検出の種類(反射形のみ)

光軸の配置種類

検出光の種類

検出光の色

使用温度範囲

(℃)

出力方式

接続方式

応答時間

(ms)

検出距離詳細

(mm)

最小発注数量
拡散反射
~400
10
拡散反射式
投光・受光一体単体使用
拡散光
赤外線
-25~+60
PNPノーマルオープン
M12コネクタ
≦1.5
400
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,305
( 4,736 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・「光」を信号として投光部から発射 し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
・検出距離が長い。透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の範囲が広い。検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・応答時間が短い。回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短いです。
・検出精度が高い。特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・色の識別が可能。光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化 により、色の検出と識別ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]の型番PTQ18-DU40PK1のページです。 型番PTQ18-DU40PK1に関する仕様情報を記載しております。
光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]
光電センサ -PK3角形-
光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]
光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]
エリアセンサ -OAPシリーズ-
ファイバセンサ
メーカーRiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)
通常価格4,3053,680 -4,4673,90410,983 -4,797
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサファイバーセンサ
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)
使用環境標準標準標準標準-標準
使用湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~8535~85-
保護構造IP67IP64IP64IP64IP62-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング